Myślisz o zainstalowaniu dozownika gorącej wody przy zlewie? Zapoznaj się ze wszystkimi potrzebnymi informacjami. Wyjaśnimy, jak działa dozownik gorącej wody i dlaczego możesz go potrzebować, a także odpowiemy na niektóre z najczęstszych pytań, które się pojawiają.


Jak działa dozownik gorącej wody


Dozowniki gorącej wody działają jak prysznic elektryczny. Woda pobierana jest z sieci wodociągowej doprowadzonej do domu lub mieszkania i jest bardzo szybko podgrzewana przez element elektryczny znajdujący się w bardzo dobrze izolowanym zbiorniku magazynowym. W przeciwieństwie do prysznica większość dozowników wody gorącej podgrzewa wodę do temperatur w zakresie od 96 do 98 stopni Celsjusza. Zapewnia to natychmiastowy dopływ bardzo gorącej wody bez potrzeby używania czajnika.


Dlaczego warto wybrać dozownik gorącej wody


Istnieje masa powodów, dla których warto wybrać dozownik gorącej wody. Na przykład możesz mieć już dość napełniania czajnika i zagotowywania wody za każdym razem, gdy masz ochotę na gorący napój. Dozownika gorącej wody można używać do następujących zastosowań:

  • Usuwanie uporczywego tłuszczu z talerzy i patelni
  • Gotowanie warzyw, ziemniaków i makaronu
  • Obieranie pomidorów ze skórki
  • Parzenie herbaty lub kawy
  • Napełnianie porannego termosu
Dozownik gorącej wody instalowany przy zlewie: przewodnik

Często zadawane pytania (FAQ)


  • Jak duży jest zbiornik? Zbiornik dozownika gorącej wody może zająć całkiem sporo miejsca, ale to wszystko zależy od tego, ile wody chcesz magazynować w sposób ciągły. Zbiornik wody różni się zależnie od produktu, a jego pojemność zwykle wynosi od 2 do 5 litrów.
  • Gdzie znajduje się zbiornik? Chociaż sam dozownik instaluje się zwykle na blacie kuchennym, zbiornik zazwyczaj umieszcza się w szafce pod blatem. Pozwala to zaoszczędzić dużo miejsca na blacie, ale należy się przygotować na mniejszą przestrzeń w szafce na przybory kuchenne.
  • Czy dozowniki gorącej wody są bezpieczne? Tak. Dozowniki gorącej wody są bezpieczniejsze niż stosowanie czajnika. Czajnik na przykład bardzo łatwo trącić i przewrócić, a dozowniki gorącej wody są zamontowane w jednym, stałym położeniu. Czajniki ponadto mogą być bardzo gorące na powierzchni, natomiast dozowniki gorącej wody mają izolację. Większość dozowników gorącej wody jest również wyposażona w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie gorącej wody.
  • Czy dozowniki gorącej wody są drogie w utrzymaniu? W żadnym wypadku. Wprawdzie koszt zakupu jest znaczący, jednak po zainstalowaniu można dzięki nim dużo zaoszczędzić w dłuższej perspektywie. Koszt jednorazowego zagotowania wody w czajniku to kilka groszy, czyli mniej więcej tyle, ile zapłacimy za używanie dozownika gorącej wody przez cały dzień. Oprócz oszczędzania kosztów zużycia energii elektrycznej zmarnujesz również mniej wody, co oznacza dodatkowe oszczędności finansowe, szczególnie jeśli masz w domu licznik, który mierzy zużycie wody i na tej podstawie płacisz rachunki.
  • Czy wymaga on specjalistycznego montażu? Jeśli nie jesteś doświadczonym hydraulikiem lub złotą rączką, lepiej poprosić specjalistę o zamontowanie dozownika gorącej wody.
  • Które rozwiązanie jest lepsze — dozownik gorącej wody czy dozownik wrzącej wody? Istnieją dwa rodzaje dozowników gorącej wody — dozownik gorącej wody i dozownik wrzącej wody. Różnica temperatury jest niewielka — 96–98°C w porównaniu ze 100°C. Jeśli często parzysz kawę, zdecydowanie lepszym wyborem będzie dozownik gorącej wody, gdyż wrząca woda może niszczyć naturalny aromat ziaren kawy. Zwykle dozowniki gorącej wody są lepszą opcją, chyba że masz szczególną potrzebę dozowania wody, która ma dokładnie 100°C. W innym przypadku dozownik gorącej wody jest najprawdopodobniej lepszym i tańszym wyborem.

Przed wyborem dozownika gorącej wody upewnij się, że masz wystarczająco dużo przestrzeni w kuchni oraz porównaj kilka modeli, aby mieć pewność co do oferowanych funkcji. To droga inwestycja, która jednak w dłuższej perspektywie pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.


Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.