Przeprowadzono badania, które wykazały, że w okresie świąt Bożego Narodzenia marnuje się ponad 250 000 indyków oraz 7,5 mln babeczek bakaliowych, a także 170 ton brukselki.

Ponadto amatorzy herbaty w Wielkiej Brytanii wypijają średnio 165 milionów filiżanek herbaty dziennie, a, jak można sobie wyobrazić, wzrost tej liczby odnotowuje się w okresie Gwiazdki. Na zagotowanie litra wody w czajniku potrzeba co najmniej 2 minuty i 20 sekund. To potencjalnie zmarnowany czas, który można by spędzić z rodziną.

Co więcej, według Energy Saving Trust 40 procent gospodarstw domowych gotuje wodę w czajniku co najmniej cztery razy dziennie, natomiast 75 procent przyznaje, że woda jest gotowana częściej, niż to konieczne, co przekłada się na znaczącą ilość zmarnowanej wody i energii.

Na tegoroczną Gwiazdkę zachęcamy klientów i naszych partnerów handlowych do pozytywnych zmian w stylu życia, z którymi mogą wejść w rok 2020.

Jesteśmy zaangażowani na rzecz tworzenia rozwiązań ułatwiających naszą codzienność, które zachęcają do oszczędnego zużywania wody, są bezpieczne i redukują wpływ odpadków żywności i plastikowych na wysypiska oraz środowisko naturalne.

Zrównoważone podejście do odpadków żywności na Gwiazdkę

Pierwszą zasadą dotyczącą odpadków żywności powinno być ich ponowne użycie, kiedy tylko jest to możliwe.

Aby zminimalizować ilość odpadków, można użyc resztki z obiadu do przygotowania na przykład zapiekanki mięsno-warzywnej. Jednakże części odpadków spożywczych, takich jak obierki z warzyw, nie można już wykorzystać.

Na dobry początek przygotowaliśmy infografikę, na której można znaleźć kilka bożonarodzeniowych przepisów na dania z resztek.

Przygotowywanie posiłków prawie zawsze generuje pewną ilość nieuniknionych odpadków żywnościowych. Od kości z kurczaka do obierek warzywnych — nie wszystko można przekształcić w pyszną przekąskę.

Rozdrabniacz odpadków żywności InSinkErator to idealne rozwiązanie w zakresie pozbywania się niejadalnych odpadków żywności, gdy kompostowanie w domu nie jest możliwe. Rozdrabniacz odpadków żywności jest dyskretnie montowany pod zlewem i mieli odpadki spożywcze na bardzo drobne cząstki, które są spłukiwane przez kanalizację do oczyszczalni ścieków, gdzie odzyskuje się z nich biogaz.

Jak bateria z wrzątkiem może zaoszczędzić Twój czas i pomóc chronić środowisko

Jak wspomnieliśmy wyżej, nierzadko marnujemy wiele cennych chwil z rodziną, czekając na zagotowanie się wody w czajniku, natomiast używanie czajnika prowadzi do znaczącego marnotrawstwa wody i energii.

Spójrzmy realistycznie — w czasie Świąt Bożego Narodzenia nie uda Ci się namówić swoich gości, aby zrezygnowali ze filiżanki kawy lub herbaty. Nie śmielibyśmy się angażować w tego typu dyskusje.

Dlatego możemy śmiało stwierdzic, że przez okres świąteczny i cały rok będziesz używać czajnika dużo częściej, niż tylko do przygotowania gorących napojów. Prawdopodobnie użyjesz go, aby rozcieńczyć sos lub usunąć zaschnięty tłuszcz z garnków i patelni, a to jest tylko kilka przykładów.

Bateria z wrzątkiem InSinkErator to idealne rozwiązanie, które przyspieszy wiele różnych czynności w kuchni w okresie świątecznym. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do wrzątku, użyjesz tylko takiej ilości wody, którą potrzebujesz, co będzie doskonałym sposobem na przygotowanie bulionu lub ogrzanie łyżki do nabrania lodów na niecierpliwie wyczekiwany poobiedni deser.

Przedstawiamy 10 naszych ulubionych zastosowań baterii z wrzątkiem.

Baterie z wrzątkiem dostarczamy od 1973 roku. Od tego czasu opracowaliśmy niezawodne systemy, które dostępne są w wielu różnych stylach i wykończeniach, trafiących w każdy gust.

Nasze baterie z wrzątkiemi HC1100 i HC3300 to dedykowane dozowniki wrzątku oraz filtrowanej zimnej wody, które montuje się obok głównej standardowej baterii.

Dostępne są również baterie, które mogą zastąpić główną baterię znajdującą się w kuchni, takie jak baterie 4N1 Touch. Nasze baterie 4N1 Touch służą do natychmiastowego dostarczania filtrowanego wrzątku, a także zwykłej wody ciepłej i zimnej. Ponadto za dotknięciem przycisku bateria 4N1 Touch zapewnia 30-sekundowy strumień filtrowanej wody zimnej. Aby zatrzymać strumień przed upływem 30 sekund, wystarczy dotknąć przycisk raz jeszcze co spowoduje natychmiastowe zatrzymanie przepływu wody.

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.