Mitigeur adaptable 3300

Le mitigeur adaptable est l'ami parfait pour votre robinet d'eau chaude InSinkerator 3300. Grâce à sa conception élégante et contemporaine, le mitigeur adaptable permet à votre robinet 3300 de pouvoir sembler faire partie d'un ensemble.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Levier facile à utiliser
  • Eau courante chaude et froide
  • Débit laminaire régulier
  • Facile à installer
  • Garantie de service complet à domicile de 5 ans
Diamètre de perçage requis
35 mm - 38 mm

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.