Robinet d'eau bouillante GN1100

En appuyant sur un levier, le GN1100 distribue de l'eau bouillante. Idéal pour préparer du thé, préparer des pâtes, blanchir des légumes, nettoyer des plats – et bien d'autres utilisations.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Eau bouillante filtrée
  • NeoTank avec thermostat numérique réglable qui vous permet de régler votre température préférée entre 88 °C et 98 °C
  • Filtre facile à remplacer
  • Le levier d'eau chaude se ferme lorsque le levier est relâché
  • Garantie limitée de 2 ans des pièces et de la main-d'œuvre
  • Disponible en chrome ou en acier brossé
Diamètre de perçage requis
35 mm - 38 mm
Kit d'installation
Complet
Puissance
Réservoir en acier inoxydable de 2,5 litres
Pression d'alimentation
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.