Robinet principal combiné d'eau bouillante 3N1

Le robinet d'eau chaude 3N1 remplace votre principal mitigeur et dispense de l'eau bouillante filtrée et de l'eau chaude et froide courante - parfait pour de nombreux en cuisine.

Détendez-vous et laissez le 3N1 faire le travail
La cuisine moderne est au cœur du foyer. Avec les contraintes permanentes en matière d’espace, nous avons tous besoin de solutions intelligentes pour simplifier la préparation de mets et organiser la cuisine.

Du thé instantané, du café ou toute autre boisson chaude est toujours agréable. Cependant, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. En effet, vous trouverez de nombreuses utilisations à votre robinet d'eau bouillante 3N1

Dès que vous en aurez un, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans. Pas de bouilloire, pas de fils, pas de désordre. Juste de l’eau bouillante instantanée, sur simple actionnement d’un levier.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Eau bouillante filtrée
  • Eau chaude et froide courante
  • Conception italienne contemporaine haut de gamme
  • NeoTank avec thermostat numérique réglable qui vous permet de régler votre température préférée entre 88°C et 98°C
  • Le levier d'eau chaude se ferme lorsque le levier est relâché
  • Conception italienne contemporaine haut de gamme
  • Débit laminaire régulier
  • Garantie limitée de 5 ans des pièces du robinet et de la main d'œuvre
  • Garantie limitée de 2 ans des pièces du NeoTank et de la main d'œuvre
  • Disponible en chrome, acier brossé ou anthracite
Diamètre de perçage requis
35 mm - 38 mm
Hauteur sous tirage
300 mm
Kit d'installation
Complet
Puissance
Réservoir en acier inoxydable de 2,5 litres
Pression d'alimentation requise (froid)
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)
Pression d'alimentation requise (chaud)
50 kPa (0,5 bar) (7 psi)
Diamètre de perçage requis
35 mm - 38 mm

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.