Distributeur de savon sur l'évier

L'hygiène est essentielle en cuisine. Ce distribution de savon intégré simplifie la surface de votre cuisine et est une solution facile à utiliser pour l'hygiène quotidienne. Le distributeur de savon est également l'accessoire parfait si vous souhaitez couvrir le trou restant sur votre espace de travail en passant d'un robinet d'eau chaude InSinkerator séparé à l'un de nos modèles tout-en-un.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Organise les surfaces de cuisine
  • Simplicité d'utilisation
  • Facilement remplissable
  • Construction solide de haute qualité
  • Conception haut de gamme
  • Facile à installer
  • Garantie de 2 ans
  • Disponible en 6 finitions
Diamètre de perçage requis
24 mm - 27 mm
Puissance
Réservoir en plastique de 300 ml
Hauteur du distributeur de la surface
80 mm

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.