Réservoir d'eau chaude instantanée (NeoTank)

Le réservoir d'eau chaude instantanée de la chaudière distribuera de l'eau bouillante jusqu'à 99°C et constitue l'emplacement idéal pour votre actuel ou précédent réservoir d'eau chaude InSinkerator de la chaudière

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Réservoir en acier inoxydable de 2,5 litres
  • Cadran de température électronique de l'écran tactile de 88°C à 99°C
  • Raccords du réservoir sans outil et protection du démarrage à sec pour faciliter l'installation
  • 220—240 volts, 1300 watts, 5,9 A
  • Facile à installer
  • À utiliser avec les robinets d'eau chaude instantanée InSinkerator
  • Le filtre à eau n'est pas inclus
  • Garantie limitée de 2 ans des pièces et de la main-d'œuvre
Puissance
Réservoir en acier inoxydable de 2,5 litres
Isolation
Répond à la spécification en matière d'inflammabilité U.L. 94HF.1
Pression d'alimentation
1-8 bar

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.