Robinet d'eau bouillante et d'eau froide HC3300

Le HC3300 se loge soigneusement le long de votre robinet principal et distribue de l'eau bouillante et d'eau froide filtrée instantanée, sur simple actionnement d'un levier.

De multiples utilisations de l'eau instantanée presque bouillante
Dès que vous aurez fait l'acquisition d'un robinet d'eau bouillante HC3300, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer. Il y a de nombreuses utilisations d'eau presque bouillante à la demande. De la préparation d'une tasse de thé en moins de 8 secondes à l'élimination facile de graisse de moules, vous trouverez qu'un robinet d'eau bouillante est l'un des plus importants appareils que vous pouvez avoir dans votre cuisine.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Eau bouillante filtrée
  • Eau froide filtrée
  • NeoTank avec thermostat numérique réglable qui vous permet de régler votre température préférée entre 88 °C et 98 °C
  • Filtre facile à remplacer
  • Le levier d'eau chaude se ferme lorsque le levier est relâché
  • Garantie limitée de 2 ans des pièces et de la main-d'œuvre
  • Disponible en chrome ou en acier brossé
Diamètre de perçage requis
35 mm - 38 mm
Kit d'installation
Complet
Puissance
Réservoir en acier inoxydable de 2,5 litres
Pression d'alimentation
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.