Kit d'alimentation discontinue pour broyeur de déchets alimentaires

Pour ceux qui préfèrent la commande marche/arrêt intégrée dans le couvercle du broyeur, InSinkerator® offre l'accessoire de commande du couvercle. Cela permet d'assurer un fonctionnement en alimentation discontinue efficace. Disponible pour les modèles de broyeurs de déchets alimentaires Evolution 200 et 100.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Compatible avec les broyeurs Evolution
  • Le fonctionnement en alimentation discontinue est disponible dans le cadre de la gamme d'accessoires d'élimination des déchets alimentaires InSinkErator®. Fournit l'excellence en matière de commande de couvercle pour ceux qui préfèrent la commande marche/arrêt intégrée dans le couvercle du broyeur. Le kit de fonctionnement en alimentation discontinue reflète le même engagement envers la qualité, la performance et la fiabilité qui caractérise toute la gamme de produits d'élimination des déchets InSinkErator®. Disponible pour les modèles de broyeurs de déchets alimentaires Evolution 200 et 100.
  • Facile à installer

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.