Broyeur de déchets alimentaires E75

L'E75 est un excellent choix pour les familles nombreuses

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Adapté aux ménages de petite taille et de taille moyenne
  • Moteur à induction puissant conçu pour durer
  • Technologie de broyage en 1 étape
  • Éléments de broyage en acier inoxydable
  • Alimentation continue
  • Protection contre les surcharges
  • Montage à fermeture rapide pour une installation plus rapide et plus facile
  • Coque du bornier d'un nouveau style
  • Sélecteur à air intégré en chrome, acier brossé et noir mat
  • Déflecteur sonore amovible
  • Facile à installer
  • Garantie de 6 ans
Capacité de la chambre de broyage
980 ml
Type d'alimentation
Continue
Moteur
Monophasé
Technologie de broyage
1 étape
Technologie du son
Aucune
Protection du moteur
Surcharge à réinitialisation manuelle
Hauteur totale
31,8 cm
Poids à l'expédition (approx.)
8,2 kg
Consommation électrique moyenne
3-4 KWH par an
Raccord de vidange
Oui
Raccord de vidange du lave-vaisselle
Oui
Moteur, CV
0,75
Alimentation du moteur, W
405 W

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.