Broyeur de déchets alimentaires haut de gamme Evolution 100, 0,75 CV

Dites adieu aux déchets alimentaires en putréfaction et aux poubelles malodorantes
Que vous débarrassiez les restes du dîner des enfants ou les restes de votre déjeuner dominical, simplifiez-vous la vie et réduisez le temps que vous passez à éliminer vos déchets alimentaires et de cuisine avec un broyeur de déchets Evolution 100 InSinkerator haut de gamme et innovant.

Idéal pour les familles grandissantes, les passionnés de cuisine ainsi que les chefs amateurs, le broyeur de déchets alimentaires Evolution 100 InSinkerator broie rapidement et proprement les déchets alimentaires, notamment les arêtes de poisson et les os de poulet, les épluchures de fruits et de légumes et les pelures d’aliments, garantissant l’absence d’odeurs désagréables de déchets alimentaires persistant dans votre poubelle de cuisine.

Sans couteau ni lame, l’Evolution 100 est sûr et hygiénique. Alimenté par un puissant moteur à induction Dura-Drive à couple élevé doté de la technologie MultiGrind à deux étapes pour un broyage plus fin, le broyeur de déchets est 40 % plus silencieux que les modèles ordinaires. Voilà pourquoi vous le remarquerez à peine dans votre cuisine.

Installez votre broyeur de déchets Evolution 100 rapidement et facilement avec notre ensemble de montage Quick Lock. L’appareil discret et compact se loge facilement sous la plupart des éviers, nouveaux ou existants. Il vous suffit de disposer d’une source d’alimentation proche de votre évier et d'une plomberie standard pour pouvoir installer votre broyeur de déchets d’évier.

Pour faire fonctionner votre broyeur de déchets Evolution 100, il vous suffit de :

  1. Ouvrir votre robinet d’eau froide
  2. Appuyer sur le bouton du commutateur de débit d’air
  3. Pousser les déchets alimentaires dans la bonde
Les particules de déchets alimentaires sont simplement éliminées dans votre système d’évacuation des eaux usées, réduisant ainsi la quantité de déchets alimentaires envoyés dans les décharges.

Le bouchon d’évier en acier inoxydable cache le broyeur de déchets lorsqu'il n’est pas utilisé, tout en agissant comme un bouchon standard, tandis que le commutateur de débit d’air en chrome fournit de la pression d’air pour activer le broyeur.

Rapide, propre et pratique, la fonction de protection contre les surcharges empêche le remplissage excessif du broyeur de déchets, tandis que la fonction d’inversion automatique garantit un broyage complet de tous les déchets alimentaires. Vous n’avez donc pas à vous soucier des blocages. La chambre antimicrobienne amovible permet un nettoyage facile, garantissant qu’aucun déchet alimentaire ne persiste dans la goulotte d’évacuation, tandis que les éléments de broyage en acier inoxydable et la chambre de broyage à grande capacité de 1 005 ml sont exceptionnellement durables.

Même si l'Evolution 100 peut rapidement éliminer la plupart des déchets alimentaires, notamment les peaux de banane et d'avocat, vous ne devez jamais tenter d’y jeter des couverts, de la graisse ou des objets en verre, au risque d’endommager le broyeur de déchets.

Grâce à l’absence d’insectes, de bactéries ou d‘odeurs désagréables émanant de déchets alimentaires dans votre poubelle et à une réduction de vos déplacements vers la poubelle, un Evo 100 InSinkerator est un ajout pratique et écologique à toute cuisine et une source de gain de temps.

La garantie standard de 5 ans vous permet de choisir votre broyeur de déchets en toute confiance.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Le circuit d’augmentation de puissance avec microprocesseur augmente le couple pour venir à bout des aliments les plus difficiles à broyer
  • La chambre de broyage en acier inoxydable (1,005ml) et les éléments de broyage supérieurs en acier inoxydable traitent tous les déchets
  • Panier à crépine et bouchon en acier inoxydable
  • Broie la plupart des aliments
  • 0,75 CV
  • Technologie Evolution-Quiet
  • Une action d’inversion automatique pour une durée de vie du produit prolongée et un fonctionnement sans problème
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Garantie limitée de 5 ans des pièces et de la main-d'œuvre
Type d’alimentation
Continue
Commande de marche/arrêt
Interrupteur mural ou commutateur de débit d’air intégré
Moteur
Monophasé
Classement de durée de fonctionnement
Intermittent
Lubrification
Paliers supérieurs et inférieurs lubrifiés en permanence
Poids à l’expédition (approx.)
8,8 kg
Hauteur totale
312 mm
Technologie de broyage
Technologie de broyage en 2 étapes
Capacité de la chambre de broyage
1 005 ml
Consommation d’eau moyenne
Environ 5,0 l par personne et par jour
Consommation électrique moyenne
2 à 3 kWh par an
Raccord de vidange
1-1/2 pouce (3,81 cm)
Raccord de vidange de lave-vaisselle
Oui
Dishwasher Drain Connection
Yes

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.