Broyeur de déchets alimentaires modèle 66, 0,75 CV

Le choix pratique du broyeur de déchets alimentaires
Le choix idéal pour les familles nombreuses ou pour ceux qui ont une grande quantité de déchets alimentaires à éliminer, le broyeur de déchets InSinkerator modèle 66 série M broie vos déchets alimentaires rapidement, efficacement et hygiéniquement, réduisant ainsi la nécessité de remplir la poubelle de votre cuisine.

Pratique et abordable, un broyeur de déchets peut broyer tous les types de déchets alimentaires, des os de poulet et arêtes de poisson aux déchets de fruits et légumes et aux croûtes de pain. Vous pouvez donc nettoyer la cuisine après un repas avec un minimum d’efforts, qu’il s'agisse d’un petit-déjeuner avec les enfants, d’un déjeuner dominical en famille ou d’un dîner festif.

Conçu pour se loger parfaitement sous l’évier de votre cuisine, même lorsque l’espace est limité, le modèle 66 compact est doté d’un moteur à inducteur Dura Drive à couple élevé de 0,65 CV et d’une chambre de broyage d’une capacité de 980 ml. 20 % plus silencieux que les modèles ordinaires, le broyeur de déchets peut être utilisé aisément au quotidien.

Sans lames ou couteaux tranchants à se soucier, le broyeur de déchets modèle 66 est un ajout sûr à toute cuisine. Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, le bouchon d’évier en chrome peut être placé sur l’ouverture de la goulotte.

Le broyeur de déchets broie les déchets alimentaires en fines particules avant de les évacuer dans le système d'évacuation de la cuisine. Par conséquent, vous devrez faire moins de déplacements pour vider la poubelle de votre cuisine, et vous n'aurez pas à vous soucier des odeurs désagréables de restes de nourriture persistant chez vous.

Le déflecteur amovible facile à nettoyer et les éléments de broyage en acier inoxydable sont durables et faciles à entretenir, alors que la fonction de protection de surcharge garantit que votre broyeur de déchets ne puisse pas déborder.

Le broyeur de déchets modèle 66 est simple à utiliser. Pour le faire fonctionner, il vous suffit de :

  1. Ouvrir votre robinet d’eau froide
  2. Appuyer sur le bouton du commutateur de débit d’air
  3. Pousser les déchets alimentaires dans la bonde de l’évier
Bien que le modèle 66 puisse traiter facilement la plupart des déchets alimentaires, évitez de jeter les matières filandreuses et fibreuses telles que la peau de banane. Ne jetez jamais du verre, des couverts, des cartons, des papiers de bonbon ou de la graisse au risque d’endommager votre broyeur de déchets.

Le bouton du commutateur de débit d’air peut être placé sur le plan de travail de votre cuisine, à côté de l’évier, ou à l'intérieur de votre placard, pour faciliter l’utilisation. Fini en chrome, il s’adaptera parfaitement et discrètement à votre décor de cuisine.

Que vous installiez votre broyeur de déchets dans votre cuisine existante ou un nouvel espace d’évier, le modèle 66 peut être rapidement et facilement installé dans votre cuisine, grâce à notre ensemble Quick Lock. Il vous suffit de disposer d’une source d’alimentation proche de votre évier et d’une plomberie adaptée.

Achetez un broyeur de déchets modèle 66 série M en toute confiance, avec notre garantie du fabricant de 4 ans. Sans aucune odeur désagréable de déchets alimentaires émanant de votre poubelle et avec moins de déplacements pour vider la poubelle, un broyeur de déchets modèle 66 série M est un ajout pratique, hygiénique et écologique à votre cuisine.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Système de broyage en acier inoxydable à 1 étape
  • Technologie de réduction du son silencieuse
  • 0,75 CV
  • Commutateur de débit d’air intégré
  • Bouchon monobloc en acier inoxydable
  • Chambre de broyage à grande capacité (980 ml)
  • Déflecteur sonore amovible facile à nettoyer
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Garantie limitée de 4 ans des pièces et de la main-d'œuvre
Type d'alimentation
Continue
Commande de marche/arrêt
Commutateur de débit d’air intégré
Moteur
Monophasé
Classement de durée de fonctionnement
Intermittent
Lubrification
Paliers supérieurs et inférieurs lubrifiés en permanence
Poids à l’expédition (approx.)
8,7 kg
Hauteur totale
318 mm
Technologie de broyage
Technologie de broyage à 1 étape
Capacité de la chambre de broyage
980 ml
Consommation d’eau moyenne
Environ 4,0 l par personne et par jour
Consommation électrique moyenne
3 à 4 kWh par an
Raccord de vidange
1-1/2 pouce (3,81 cm)
Raccord de vidange de lave-vaisselle
Oui

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.