Broyeur de déchets alimentaires modèle 56, 0,55 CV

Le choix pratique du broyeur de déchets alimentaires
Réduisez la quantité de déchets alimentaires qui finissent dans la poubelle de votre cuisine avec un broyeur de déchets InSinkerator modèle 56 série M.

D’une simple pression de bouton, le mécanisme puissant broie les déchets alimentaires en de minuscules particules, qui sont ensuite éliminés dans votre système d’évacuation des eaux usées, vous assurant ainsi de ne pas avoir d’odeurs désagréables ou de déchets alimentaires disgracieux dans la poubelle de votre cuisine. Que vous débarrassiez les restes d'un déjeuner familial, jetiez les déchets alimentaires d’un dîner ou vidiez votre réfrigérateur de salade ou de légumes non consommés à la fin de la semaine, le modèle 56 broie rapidement, proprement et hygiéniquement vos déchets alimentaires.

Capable de broyer la plupart des déchets alimentaires, des os de poulet et arêtes de poisson aux croûtes de pain, noyaux de fruit et épluchures de légume, le modèle 56 est idéal pour les ménages de taille moyenne qui produisent un volume modéré de déchets alimentaires. Il est conseillé de ne pas jeter les matières fibreuses telles que les peaux de banane, au risque d’endommager le mécanisme du broyeur.

Rapide et facile à installer avec notre système de montage Quick Lock, le modèle 56 a été conçu pour se loger sous les plus petits éviers, grâce à sa compacité. Il vous suffit de disposer d’une source d'alimentation et d’une plomberie adaptée.

Alimenté par un moteur à inducteur Dura Drive à couple élevé avec des éléments de broyage en acier inoxydable, le mécanisme d’alimentation continue et la technologie de broyage à une étape du broyeur de déchets modèle 56 décompose vos déchets alimentaires rapidement et efficacement. Sans lames tranchantes à se soucier, le broyeur de déchets modèle 56 est un ajout sûr à toute cuisine.

Pour faire fonctionner le broyeur de déchets alimentaires modèle 56 série M, il vous suffit de :

  1. Ouvrir votre robinet d’eau froide
  2. Appuyer sur le bouton du commutateur de débit d’air
  3. Pousser les déchets alimentaires dans la bonde de l’évier
Vous n’avez pas à vous soucier du débordement de votre broyeur de déchets grâce à la fonction de protection de surcharges qui garantit que la chambre de broyage d’une capacité de 980 ml ne reçoit pas une quantité excessive de déchets alimentaires. Le bouchon d’évier en plastique durable cache le broyeur de déchets lorsqu’il n’est pas utilisé.

Fini en chrome classique, le bouton du commutateur de débit d’air s’adapte à la plupart des styles de décor de cuisine. Le choix de l’emplacement du bouton du commutateur de débit d’air vous appartient. Il peut être facilement placé sur le plan de travail de votre cuisine ou à l’intérieur d'un placard, pour une facilité d’utilisation optimale.

Plus silencieux que les modèles de broyeur de déchets ordinaires, le déflecteur sonore amovible réduit le bruit émis par le modèle 56 lors du broyage de vos déchets alimentaires, assurant ainsi un minimum de perturbation dans votre cuisine, que vous receviez des invités ou que vous cuisiniez pour la famille.

La garantie du fabricant de 3 ans vous assure de pouvoir choisir votre broyeur de déchets InSinkerator modèle 56 en toute confiance.

Pour un apport hygiénique, efficace et source de gains de temps à votre cuisine, choisissez un broyeur de déchet modèle 56 série M.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Système de broyage en acier inoxydable à 1 étape
  • Technologie de réduction du son silencieuse
  • 0,55 CV
  • Commutateur de débit d’air intégré
  • Bouchon en plastique
  • Chambre de broyage à grande capacité (980 ml)
  • Déflecteur sonore amovible facile à nettoyer
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Garantie limitée de 3 ans des pièces et de la main-d'œuvre
Type d’alimentation
Continue
Commande de marche/arrêt
Commutateur de débit d’air intégré
Moteur
Monophasé
Classement de durée de fonctionnement
Intermittent
Lubrification
Paliers supérieurs et inférieurs lubrifiés en permanence
Poids à l’expédition (approx.)
8,1 kg
Hauteur totale
318 mm
Technologie de broyage
Technologie de broyage à 1 étape
Capacité de la chambre de broyage
980 ml
Consommation d’eau moyenne
Environ 4,0 l par personne et par jour
Consommation électrique moyenne
3 à 4 kWh par an
Raccord de vidange
1-1/2 pouce (3,81 cm)
Raccord de vidange de lave-vaisselle
Oui

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.