Broyeur de déchets alimentaires modèle 46, 0,55 CV

Le choix pratique pour l’élimination des déchets
Notre plus petit broyeur de déchets, idéal pour les petits ménages ou les ménages composés d’une seule personne, le modèle 46 série M broie les déchets alimentaires non recyclables en de minuscules particules, qui passent ensuite dans le système d’évacuation des eaux usées de votre cuisine.

Broyez tous les types de déchets alimentaires, des déchets de fruits et de légumes aux os de poulet et arêtes de poisson et aux croûtes de pain, d’une simple pression de bouton avec le broyeur de déchets modèle 46.

Réduisant le besoin d’aller jeter des déchets à la poubelle au rez-de-chaussée ou à l’extérieur, et éliminant les odeurs désagréables des déchets alimentaires dans votre foyer, un modèle 46 est un ajout précieux à votre cuisine. Que vous débarrassiez les restes de votre dîner ou que vous deviez jeter les légumes ou la salade non consommés à la fin de la semaine, vous gagnez du temps et réduisez vos efforts avec un broyeur de déchets.

Rapide et facile à installer avec notre système de montage Quick Lock, la compacité du broyeur de déchets vous garantit qu’il se logera sous les plus petits éviers, même lorsque l’espace du placard est limité.

Le broyeur de déchets InSinkerator modèle 46 série M est doté de la technologie de broyage continu à 1 étape alimentée par un moteur Dura Drive à couple élevé. Il broie rapidement et hygiéniquement tous vos déchets alimentaires, réduisant ainsi la quantité envoyée dans les décharges.

Pour faire fonctionner le broyeur de déchets alimentaires modèle 46 série M, il vous suffit de :

  1. Ouvrir votre robinet d’eau froide
  2. Appuyer sur le bouton du commutateur de débit d’air
  3. Pousser les déchets alimentaires dans la bonde de l’évier
Sans couteau ni lame, le modèle 46 est un ajout totalement sûr à votre cuisine. Vos déchets alimentaires sont pressés contre la plaque de broyage en acier inoxydable, puis les particules alimentaires sont poussées à travers de petits trous dans le déflecteur, dans votre système d’évacuation des eaux usées.

Le modèle 46 peut broyer la plupart des déchets alimentaires, mais il est conseillé de ne pas tenter de jeter les matières fibreuses, telles que les peaux de banane ou d’avocat, au risque d’endommager le mécanisme de votre broyeur. N’essayez jamais de jeter de la graisse, de l'huile, du verre ou de la vaisselle.

Le mécanisme de commutateur de débit d’air en option peut être placé sur votre plan de travail ou à l’intérieur d'un placard, pour une commodité optimale.

Lorsque votre broyeur de déchets alimentaires n’est pas utilisé, le bouchon d’évier en chrome pratique peut être placé sur l’ouverture de la chambre de broyage.

Vous n’avez pas à vous soucier du débordement de votre broyeur de déchets, car la fonction de protection de surcharge garantit que la chambre de broyage d’une capacité de 980 ml ne reçoit pas une quantité excessive de déchets alimentaires.

Le processus d’installation simple garantit une installation facile du modèle 46 dans l’espace de votre évier existant ou dans une nouvelle cuisine.

Réduisez le temps que vous passez à éliminer les déchets alimentaires et de cuisine avec un broyeur de déchets alimentaires modèle 46 série M. Avec une garantie du fabricant standard de 2 ans, vous pouvez acheter votre broyeur de déchets modèle 46 en toute confiance.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Système de broyage en acier inoxydable à 1 étape
  • Technologie de réduction du son silencieuse
  • 0,55 CV
  • Commutateur de débit d’air intégré
  • Bouchon en plastique
  • Chambre de broyage à grande capacité (980 ml)
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Technologie de réduction du son de base
  • Garantie limitée de 2 ans des pièces et de la main-d'œuvre
Type d'alimentation
Continue
Commande de marche/arrêt
Interrupteur mural ou commutateur de débit d’air intégré
Moteur
Monophasé
Classement de durée de fonctionnement
Intermittent
Lubrification
Paliers supérieurs et inférieurs lubrifiés en permanence
Poids à l’expédition (approx.)
7,7 kg
Hauteur totale
319 mm
Technologie de broyage
Technologie de broyage à 1 étape
Capacité de la chambre de broyage
980 ml
Consommation d’eau moyenne
Environ 4,0 l par personne et par jour
Consommation électrique moyenne
3 à 4 kWh par an
Raccord de vidange
1-1/2 pouce (3,81 cm)
Raccord de vidange de lave-vaisselle
Oui

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.