Sélecteur à air pour broyeur à déchets alimentaires

Sélecteur à air pour broyeur à déchets alimentaires 46 InSinkerator® UK fourni avec un bouton en chrome poli et en acier brossé. (Taille de découpe de 33 mm de diamètre)

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • À utiliser avec des broyeurs à déchets alimentaires modèle 46
  • Se monte facilement à l'évier et au comptoir
  • Disponible en chrome

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.