Bride d'évier étendue - Acier inoxydable

La bride d'évier étendue est requise pour les éviers de 3/4 po à 1-3/4 po d'épaisseur. La surface polie de cette bride en acier inoxydable complètera la plupart des éviers en acier inoxydable.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon
Available

Caractéristiques

  • Facile à installer
  • Créée pour être utilisée avec du matériau d'évier plus fin allant de 19 mm à 44,45 mm en acier inoxydable renforcé.

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.