Filtre à eau F-701R (double conditionnement)

Conçu exclusivement pour le système de robinet d'eau bouillante InSinkerator® UK, nos filtres fournissent l'eau propre que vous demandez et représentent une excellente valeur

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Facile à remplacer
  • Empêche la formation de tartre dans les applications d'eau chaude
  • Maintient les performances de votre réservoir d'eau chaude InSinkerator
  • Élimine jusqu'à 99 % des bactéries
  • Empêche la formation de tartre dans les applications d'eau chaude
  • Vendu dans deux conditionnements en carton
  • Max flowrate: 0.75 gpm
  • Max Length: 10.4 inches
  • Pressure Range: 30-125 psi
  • Max Diameter: 3.2 inches
Litre Capacity
454 litres
Design Pressure
125 psi @ 100°F (861.8 kPa @ 37.8°C)
Clean Pressure Drop
approx. 10 psid @ 0.75 gpm (68.9 kPa @ 2.8 lpm)

Documentation et schémas

Évaluations / Questions/Réponses

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.