Robinet d'eau bouillante 4N1 Touch en forme de U

Le 4N1 Touch est exclusivement disponible dans les magasins de cuisine
Comme notre robinet d'eau chaude 3N1, le 4N1 Touch fournit chaque jour de l'eau courante chaude et froide, ainsi que de l'eau bouillante filtrée en tirant sur un levier. Cependant, le 4N1 Touch a une longueur d'avance et ajoute une 4e fonction.

De l'eau froide filtrée instantanée d'une simple pression de bouton.
Disponible en 3 conceptions impressionnantes et 2 finitions de luxe, le 4N1 Touch incarne les plus purs processus italiens de conception et de fabrication haut de gamme.

D'une simple pression de bouton, de l'eau froide filtrée.
Nous présentons une nouvelle manière d'interagir avec votre robinet d'eau chaude. Nous avons développé un bouton tactile de pointe qui répond immédiatement à la pression de vos doigts pour distribuer de l'eau froide filtrée instantanée. L'eau froide filtrée fonctionne avec nos filtres d'eau InSinkErator® éprouvés pour améliorer le goût des boissons froides en filtrant la dureté, le calcaire et d'autres impuretés.

Eau bouillante filtrée instantanée.
Imaginez de l'eau bouillante à la demande à portée de main. Il est loin le temps où l'on devait attendre que la bouilloire ait bouilli pour préparer le thé pour la famille ou qu'une casserole de pâtes bouille plus rapidement. Maintenant, ces tâches culinaires peuvent être réalisées presque instantanément. Le robinet d’eau bouillante 4N1 Touch distribue de l'eau bouillante filtrée sur simple actionnement d’un levier. Le NeoTank, silencieux et compact, se loge facilement dans le placard sous votre évier et présente un cadran numérique réglable qui vous permet de régler votre température préférée entre 88 °C et 98 °C.

Conception haut de gamme italienne.
Le robinet d'eau bouillante 4N1 Touch a été conçu et fabriqué en Italie selon les plus hautes normes de qualité. Cela aboutit à un robinet d'eau chaude extrêmement réfléchi et beau qui a pour objectif d'être la pièce centrale d'une cuisine. Chaque cuisine est différente, et chaque client a ses préférences en matière de goût. Voilà pourquoi nous avons répondu aux besoins de tous avec le 4N1. Nos robinets 4N1 Touch haut de gamme conçus en Italie sont proposés dans une gamme de styles et de finitions qui s'adaptent à n'importe quelle cuisine. Disponible en chrome ou en acier brossé, faites votre choix entre la forme moderne en L, la forme classique en J ou notre dernière conception, la forme moderne de style industriel en U.

Conçu en gardant la sécurité à l'esprit.
Dans un robinet de cuisine, cette sécurité puissante est essentielle. Toute la famille doit profiter du luxe quotidien du robinet d'eau chaude 4N1 Touch, des enfants aux grands-parents. Le levier de poussée à verrou de sécurité situé sur la poignée d'eau bouillante se remet immédiatement en place dès qu'il a été relâché par l'utilisateur, ce qui signifie que l'eau presque bouillante ne coule jamais sans surveillance. Cela réduit également considérablement le gaspillage d'eau en vous assurant de n'utiliser que la quantité d'eau dont vous avez vraiment besoin. Nous avons également affiné le débit d'eau bouillante lorsqu'elle sort du robinet. Lorsque vous tirerez le levier pour distribuer de l'eau chaude, vous verrez un débit extrêmement fin qui a été conçu pour empêcher la pulvérisation et le crachement qui pourraient entraîner l'ébouillantement et la brûlure.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Technologie de bouton tactile de pointe
  • Eau froide filtrée pendant 30 secondes d'une simple pression de bouton
  • Eau bouillante filtrée
  • Eau courante chaude et froide
  • Garantie limitée de 2 ans des pièces du NeoTank et de la main-d'œuvre
  • NeoTank avec thermostat numérique réglable qui vous permet de régler votre température préférée entre 88 °C et 99°C
  • Conception italienne contemporaine haut de gamme
  • Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme
  • Débit laminaire régulier
  • Garantie limitée de 5 ans des pièces du robinet et de la main-d'œuvre
  • Disponible en chrome ou en acier brossé
Diamètre de perçage requis
35 mm - 38 mm
Kit d'installation
Complet
Puissance
Réservoir en acier inoxydable de 2,5 litres
Pression d'alimentation requise (froid)
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)
Pression d'alimentation requise (chaud)
50 kPa (0,5 bar) (7 psi)

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.