Robinet d’eau bouillante 4N1 Touch en forme de J

Le robinet 4N1 Touch est exclusivement disponible dans les magasins de cuisine
Comme notre robinet d’eau chaude 3N1, le modèle 4N1 Touch fournit chaque jour de l’eau courante chaude et froide, ainsi que de l’eau bouillante filtrée en tirant sur un levier. Cependant, le robinet 4N1 Touch va encore plus loin et ajoute une 4e fonction.

De l’eau froide filtrée instantanée d’une simple pression de bouton.
Disponible en 3 conceptions impressionnantes et 2 finitions de luxe, le robinet 4N1 Touch traduit les processus italiens de conception et de fabrication haut de gamme les plus purs.

D’une simple pression de bouton, de l’eau froide filtrée.
Nous présentons une nouvelle manière d’interagir avec votre robinet d’eau chaude. Nous avons développé un bouton tactile innovant qui répond immédiatement à la pression de vos doigts pour verser de l’eau froide filtrée instantanée. Le goût des boissons froides est amélioré grâce à l’eau froide filtrée et à nos filtres à eau InSinkErator® éprouvés qui filtrent la dureté, le calcaire et d’autres impuretés.

Eau bouillante filtrée instantanée.
Imaginez de l’eau bouillante à la demande à portée de main. Il est loin le temps où l’on devait attendre que la bouilloire ait bouilli pour préparer le thé pour la famille ou patienter jusqu’à ce qu’une casserole de pâtes commence à bouillir. Maintenant, ces tâches culinaires peuvent être réalisées presque instantanément. Le robinet d’eau bouillante 4N1 Touch dispense de l’eau bouillante filtrée sur simple actionnement d’un levier. Le NeoTank, silencieux et compact, se loge facilement dans le placard sous votre évier et présente un cadran numérique réglable qui vous permet d’ajuster votre température préférée entre 88 °C et 98 °C.

Conception italienne haut de gamme.
Le robinet d’eau bouillante 4N1 Touch a été conçu et fabriqué en Italie selon les normes de qualité les plus strictes. Le résultat est un robinet d’eau chaude utile et beau, destiné à devenir la pièce centrale de toute cuisine. Chaque cuisine est différente, et chaque client a ses propres goûts. Nous avons donc répondu aux attentes de tous avec le robinet 4N1. Nos robinets 4N1 Touch haut de gamme conçus en Italie sont proposés dans un éventail de styles et de finitions qui s’adaptent à toutes les cuisines. Ils sont disponibles en chrome ou en acier brossé, et vous pouvez choisir entre la forme moderne en L, la forme classique en J ou notre dernière conception, la forme moderne de style industriel en U.

Une conception axée sur la sécurité.
La sécurité est essentielle à un robinet de cuisine doté de telles fonctionnalités. Toute la famille doit profiter du luxe quotidien du robinet d’eau chaude 4N1 Touch, des enfants aux grands-parents. Le levier à poussoir du verrou de sécurité à ressort situé sur la poignée d’eau bouillante revient immédiatement en place dès qu’il a été relâché par l’utilisateur. L’eau presque bouillante ne coule jamais sans surveillance. Cela réduit également considérablement le gaspillage d’eau en garantissant que vous n’utilisez que la quantité d’eau dont vous avez vraiment besoin. Nous avons aussi affiné l’écoulement d’eau bouillante à la sortie du robinet. Lorsque vous tirez le levier pour verser de l'eau chaude, vous obtenez un écoulement extrêmement fin destiné à empêcher la pulvérisation et le crachotement qui pourraient entraîner un ébouillantage ou une brûlure.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Technologie avancée du bouton tactile
  • Eau froide filtrée pendant 30 secondes d’une simple pression de bouton
  • Eau bouillante filtrée
  • Eau courante chaude et froide
  • Garantie limitée de 2 ans couvrant les pièces du NeoTank et la main-d’œuvre
  • NeoTank avec thermostat numérique réglable qui vous permet d’ajuster votre température préférée entre 88 °C et 99°C
  • Conception italienne contemporaine haut de gamme
  • Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme
  • Écoulement laminaire régulier
  • Garantie limitée de 5 ans couvrant les pièces du robinet et la main-d’œuvre
  • Disponible en chrome ou en acier brossé
Diamètre de trou requis
35 mm à 38 mm
Kit d’installation
Complet
Capacité
Réservoir en acier inoxydable de 2,5 litres
Pression d’alimentation requise (froid)
172 à 862 kPa (1,7 à 8,6 bar) (25 à 125 psi)
Pression d’alimentation requise (chaud)
50 kPa (0,5 bar) (7 psi)

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.