e75-food-waste-disposal-main

Nous sommes ravis de vous annoncer que nous avons introduit le E75, un tout nouveau broyeur de déchets alimentaires, dans notre collection
de la salle d’exposition exclusive conçue spécifiquement pour les salles d’exposition de cuisines.


Le E75 complète les broyeurs de déchets alimentaires Evolution 250 et Evolution 150, ce qui permet ainsi à la collection de la salle d’exposition de proposer trois modèles. Les Evolution 150 et 250 remplacent les modèles Evolution 100 et 200 depuis le 1er février 2020.


Principaux avantages et fonctions du broyeur de déchets alimentaires E75 InSinkErator :

  • Élimine les déchets alimentaires de manière pratique et hygiénique avec 0,75 CV
  • Hautes performances et fonctionnement d’alimentation en continu avec une technologie de broyage en une seule étape
  • Aucune lame : comporte une chambre de broyage de 980 mL et des éléments de broyage en acier inoxydable supérieur
  • Capacité d’élimination d’une quantité raisonnable de déchets alimentaires accompagnée d’une protection de surcharge pour un fonctionnement sans souci et une durée de vie prolongée
  • Conception compacte, idéale pour les cuisines individuelles ou de petite taille
  • Nouveau style de boîtier doté d’une finition noire avec une bordure argentée ainsi que d’un couvercle et d’un bouchon d’évier en acier inoxydable de qualité supérieure
  • Interrupteur pneumatique intégré disponible en noir mat, chrome ou acier brossé pour plus de commodité et de style
  • Choix entre un interrupteur mural et un interrupteur pneumatique intégré, pour plus de commodité
  • Ensemble de montage Quick Lock® pour une installation plus rapide et facile dans les cuisines neuves ou existantes
  • Garantie de six ans pour les pièces et la main d’œuvre pour une plus grande tranquillité d’esprit
  • Dimensions : H 318 x l 185 x P 185 mm
Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.