Les pièces exiguës et sombres peuvent être déprimantes alors qu’entrer dans une pièce claire et illuminée peut immédiatement remonter le moral.

Il n’existe aucune raison pour laquelle une petite cuisine ne peut pas dégager un style sérieux et sembler plus spacieuse qu’elle ne l’est. Quelle que soit sa taille, une cuisine peut paraître spacieuse si vous connaissez quelques simples astuces de conception pour exploiter au mieux l’espace disponible.

De nombreuses cuisines dans les régions urbaines telles que Londres, New York et Paris sont légendaires pour leur petite taille. Elles sont cependant sans doute parmi les plus attractives, reflétant un style de vie urbain élégant et des solutions de gain de place ingénieuses.

Si vous avez une minuscule cuisine, il existe de nombreuses astuces de conception pour créer l’illusion d’un espace plus grand et pour optimiser l’utilisation de chaque centimètre carré :

1. Utilisez la couleur

Le changement de couleur de votre cuisine est une rénovation simple et économique qui crée immédiatement l’apparence d’une pièce plus grande. Les cuisines blanches sont à la mode, et c’est la meilleure couleur pour ouvrir visuellement un espace.

Si vous préférez une couleur plus vive, une cuisine jaune peut être plus accueillante, sembler plus ensoleillée et même apporter une note bucolique au milieu d’une ville.

Le vert est une couleur qui symbolise la nature et le calme. Le vert pâle et le bleu sarcelle sont des nuances à la mode et les couleurs idéales pour ajouter des touches de couleur à une cuisine blanche. Complétez cette apparence avec quelques délicates plantes vertes ou des compositions florales.

2. Ajoutez des motifs géométriques

Les motifs géométriques sont très à la mode dans l’art et l’architecture d’intérieur en ce moment. Instagram regorge de nappes, tapis, couvertures et coussins aux motifs géométriques qui sont parfaits pour une petite cuisine. Vous pouvez en effet utiliser ces motifs pour créer l’illusion d’un plus grand espace, tout en apprêtant votre cuisine comme si elle était présentée dans un magazine d’architecture d’intérieur.

Des motifs peuvent être utilisés pour accentuer une petite cuisine, mais sans excès. Trop de motifs peuvent surcharger et alourdir un petit espace.

Des motifs géométriques peuvent attirer le regard verticalement ou horizontalement pour donner l’impression d’une cuisine plus longue ou plus haute. Les carreaux de métro peuvent donner une sensation d’ouverture à la pièce la plus minuscule. Les épaisses lignes noires qui séparent les carreaux de métro donnent l’illusion que la cuisine est plus grande.

Si votre budget ne vous permet pas de changer le carrelage de votre cuisine, un tapis de couloir peut procurer le même effet visuel.

3. Utilisez des éléments transparents

Un axe visuel dégagé physiquement et visuellement créera l’illusion d’une cuisine plus grande. En gardant les axes visuels de votre cuisine dégagés, votre œil continue à voir à travers l’espace plutôt que de s’arrêter brusquement.

Des chaises en plastique transparent, des surfaces de bar et des îlots flottants, des tabourets de bar sans dossier ou des luminaires suspendus en verre peuvent contribuer à obtenir cet effet.

4. Ajoutez des miroirs

miroir

Les miroirs sont reconnus pour donner l’illusion de pièces plus spacieuses, mais le nombre de personnes qui n’utilisent des miroirs que dans la chambre ou la salle de bains et non dans la cuisine est incroyable.

Un très grand miroir couvrant un mur peut sembler extrêmement frappant, en particulier lorsqu’il reflète une table ou un plan de travail de cuisine auquel il est accolé.

Vous pouvez aussi utiliser des dosserets ou des placards réfléchissants pour créer la même illusion.

5. Choisissez des surfaces réfléchissantes

En plus de miroirs, d’autres surfaces réfléchissantes peuvent aussi donner l’illusion d’une cuisine plus grande.

Pensez à :

  • des carreaux de verre
  • des sols brillants
  • une peinture à haute brillance
  • des appareils électroménagers en acier inoxydable
  • des meubles de rangement laqués

6. Optez pour des étagères ouvertes

étagères-ouvertes

Les étagères ouvertes donnent un aspect plus aéré et plus spacieux dans votre cuisine. Retirez quelques portes de meuble de rangement et prenez immédiatement un peu de recul pour constater l’illusion d’espace supplémentaire.

Cette astuce ne peut toutefois être utilisée que si vos meubles de rangement ne sont actuellement pas pleins à craquer. Si vos étagères sont encombrées, vous ne feriez que rendre la pièce encore plus petite !

Les étagères en cuivre sont à la mode et très chics. Si vous êtes une personne naturellement soignée et ordonnée, de telles étagères constitueraient un ajout remarquable à la cuisine pour en augmenter la sensation d’espace.

7. Adieu le désordre, bonjour le minimalisme

L’aspect minimaliste opère à merveille pour créer l’illusion d’espace supplémentaire dans votre cuisine. Évitez les détails trop décoratifs et riches et préservez l’aspect dépouillé pour de longues lignes de vue et une sensation plus spacieuse.

S’il semble que vous manquez d’espace pour tous vos accessoires de cuisine, la pièce semblera exiguë et petite.

Restez fidèle à la règle de veiller à ce que les surfaces de la cuisine soient toujours dégagées et que chaque article de cuisine ait un espace de rangement. Dans une petite cuisine, vous devez être impitoyable avec tout article dont vous n’avez pas l’usage et le donner à une œuvre de bienfaisance.

Investissez dans un robinet d’eau bouillante qui vous permettra de libérer l’espace occupé par une bouilloire.

L’intégration d’un broyeur de déchets à votre évier vous permettra de vous débarrasser de l’inesthétique poubelle pour déchets alimentaires.


8. Choisissez des meubles de rangement plus minces

Les meubles de rangement à base compacte présentent une profondeur réduite (une astuce pratique qui permet d’obtenir tout de suite un peu plus d’espace au sol) tout en préservant l’aspect visuel d’un placard standard. Vous ne pourrez pas ranger des articles encombrants dans des meubles plus compacts, mais pourrez suspendre vos casseroles et poêles au plafond et vos ustensiles à des crochets sous les placards.

9. Restez fidèle aux lignes épurées

Retirez les poignées de placard et utilisez des loquets magnétiques à pression ou des poignées latérales intégrées aux portes de placard pour créer un petit espace bien plus spacieux et aux lignes épurées. De plus, vos vêtements ne s’accrocheront plus aux poignées de porte, un inconvénient si agaçant dans une cuisine linéaire étroite !

10. Optez pour un évier simple

Tirez parti du fait que les éviers rustiques simples sont à la mode. Il n’est pas nécessaire d’avoir un évier double qui dominerait le plan de travail et donnerait à la cuisine une apparence plus petite.

Les éviers rustiques simples sont parfaits pour les petites cuisines, car leur profondeur leur permet d’accueillir vos casseroles sans occuper trop de place.

Un autre avantage réside dans le fait que si un invité de dernière minute se présente, vous pouvez rapidement cacher toute vaisselle sale ou fouillis dans l’évier !

11. Choisissez un lave-vaisselle compact

Les lave-vaisselle compacts sont parfaits pour les petits ménages et n’occupent pas trop de place.

La largeur normale d’un lave-vaisselle standard est de 600 mm alors que les lave-vaisselle compacts ne mesurent que 450 mm, vous permettant ainsi de gagner 150 mm, une différence substantielle dans une petite cuisine.

12. Choisissez un réfrigérateur compact

Le réfrigérateur est un autre appareil électroménager que vous pouvez mettre au régime ! Les réfrigérateurs compacts sont eux aussi parfaits pour les petits ménages.

Vous devrez changer vos habitudes d’achats et faire plus fréquemment des courses, mais les aliments n’en seront que plus frais. Rappelez-vous que de nombreux aliments que les gens réfrigèrent peuvent en fait être conservés à température ambiante, comme les œufs, les légumes et le pain.

13. Choisissez des appareils électroménagers intégrés

integrated-appliances

Les appareils électroménagers intégrés se fondent avec le reste de votre cuisine, généralement avec la même face de porte que les autres éléments. Un invité peut avoir à ouvrir plusieurs placards avant de trouver le réfrigérateur, mais l’aspect général de la cuisine sera élégant et la cuisine semblera plus spacieuse qu’un fouillis de styles disparates.

14. Utilisez un éclairage de meubles de rangement

L’éclairage est essentiel à la création d’une cuisine d’apparence plus spacieuse. Plus la pièce est éclairée, plus spacieuse elle semblera. Une lumière naturelle est préférable, aussi, si vous pouvez installer des puits de lumière ou des portes vitrées, votre cuisine paraîtra immédiatement plus grande.

Autrement, ajoutez des éclairages sous les placards muraux ou à la base des meubles bas. Veillez à ne pas utiliser un abat-jour qui réduit la luminosité. Les spots sont parfaits pour un maximum de lumière.

15. Abattez un mur

Si vous pouvez abattre une cloison de cuisine pour accéder à un espace plus grand et créer une extension naturelle de la pièce, faites-le !

Si vous ne voulez pas perdre la fonctionnalité qu’un mur peut procurer, vous pouvez en abattre la moitié et créer un coin petit-déjeuner avec le demi-mur restant en y ajoutant un plan de travail et quelques tabourets. Vous pouvez autrement installer des étagères sur le demi-mur inférieur.

16. Levez les yeux

Une autre astuce visuelle consiste à attirer les regards vers le haut avec des lignes verticales sur les murs de la cuisine, un luminaire percutant, une fenêtre géométrique ou un dôme en verre. Vous créerez une impression de plus grande hauteur et votre petite cuisine paraîtra ainsi plus vaste.

17. Laissez entrer la lumière du soleil

kitchen-window

Une petite cuisine illuminée par les rayons du soleil semblera plus grande. Gardez des fenêtres simples et exemptes de stores et de rideaux.

18. Utilisez une bande horizontale

Un papier peint à bandes horizontales est un moyen astucieux pour créer l’illusion d’une cuisine plus large, particulièrement utile pour l’extrémité d’une cuisine linéaire. Optez pour des nuances de bandes légères et délicates dans un petit espace, des tons pastel sont parfaits.

19. Concentrez votre espace de travail

Si vous rénovez votre cuisine, vous pouvez libérer votre espace de travail en intégrant votre four à micro-ondes à un meuble et en regroupant le four et la surface de cuisson dans une zone définie.

Utilisez un meuble de rangement pour petits appareils électroménagers qui vous permet de laisser vos appareils tels qu’un grille-pain ou un mixer branchés mais hors de vue. Les surfaces de cuisine dégagées rendront immédiatement la pièce plus lumineuse, plus aérée et plus esthétique.

20. Minimisez les touches personnelles

Les touches personnelles apportées à votre cuisine reflètent votre personnalité et vous font sentir chez vous. Toutefois, trop de peintures des enfants et souvenirs magnétiques sur le réfrigérateur et de pots de babioles sur l’appui de fenêtre rendront une petite cuisine trop encombrée et trop étriquée.

Sélectionnez vos décorations préférées et disposez-les sur une étagère et encadrez toute œuvre d’art spéciale.
Un panneau d’affichage, un tableau noir ou un tableau d’affichage en toile branchés peuvent aussi créer un espace unique pour les notes plutôt que la surface désordonnée du réfrigérateur, créant ainsi une ambiance spacieuse et organisée.

Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.