Op dit moment lijkt het alsof er elke week een nieuw snufje voor in de keuken is dat u moet hebben. Maar in een wereld waarin uw koelkast boodschappen voor u kan bestellen en uw smartphone de broodrooster kan inschakelen, kan het soms lastig zijn om te zien wat echt nuttig is. Te midden van de wervelwind van pronkende innovatie zijn er bepaalde dingen die een concreet verschil maken voor uw dagelijkse leven. De Stomend heetwater kraan van InSinkErator is hier een van.

Waarom moet ik een Stomend heetwater kraan hebben?

Het is gemakkelijk om u te beginnen af te vragen of u een bestsellerroman had kunnen schrijven in alle tijd die u hebt verspild aan het wachten tot de waterkoker kookt, maar de statistieken spreken voor zich. We verspillen meer dan €68 miljoen per jaar aan het te vol doen van de waterkoker, en 67% van ons doet het te vol bij elke keer dat we het gebruiken. Naast de waterrekeningen moeten we ook denken aan elektriciteit – hoe vaak hebt u de waterkoker opnieuw laten koken omdat u begon met het maken van thee en u werd afgeleid?

De waterkoker staat al zolang als wij ons kunnen herinneren op het aanrecht, dus de meesten van ons hebben er nooit echt aan gedacht om er een vraagteken bij te zetten. Maar kijk eens naar die van ons – vooral in het licht van zorgen voor het milieu en inspanningen voor afvalreductie – en de miljoenen waterkokers in keukens in het hele land beginnen een beetje verouderd te lijken.

Veel keukenuitvindingen lijken luiheid te bevorderen (wie wist dat het zo moeilijk was om een boodschappenlijstje te maken?), maar een stomend heetwater kraan doet veel meer dan u twee minuten extra doezelen te geven voor uw ochtendkoffie. Het is niet alleen een ruimtebesparend, geldbesparend, tijdsbesparend alternatief voor uw waterkoker – het zal uw keuken stroomlijnen, met talloze voordelen voor koken, schoonmaken en gasten ontvangen in de belangrijkste kamer van uw huis...

Hoe werkt een stomend heetwater kraan?

Het is snel, gemakkelijk en eenvoudig. Met het trekken aan een hendel levert een stomend heetwater kraan gefilterd, dampend, bijna-kokend water wanneer u het nodig hebt. De werking lijkt sterk op die van een elektrische douche, waarbij water van uw nettoevoer van uw pand wordt genomen en het snel wordt opgewarmd met een elektrisch element – allemaal binnen een sterk geïsoleerde opslagtank.

De meeste stomend heetwater kranen geven u water van ergens tussen de 96°c en 99°c. Dat is net onder het kookpunt (100°c) en biedt vrijwel hetzelfde voordeel zonder uw koffiebonen te verbranden – er is echt geen dagelijkse noodzaak dat uw “kokende” water daadwerkelijk 100°c is.

Alle stomend heetwater kranen van InSinkErator kun op uw bestaande gootsteen worden gemonteerd, en onze populaire 3N1 of 4N1 kan de hoofdkraan helemaal vervangen door ook normaal warm en koud water te bieden. Bepaalde modellen bieden koud, gefilterd water uit dezelfde dispenser als die van bijna-kokend water – een handig alternatief voor de onhandige filterkannen in de deur van de koelkast.

Het is eenvoudig te installeren voor iedereen die handig is met een moersleutel, en het wordt een onopvallende en stijlvolle toevoeging aan het gebied rond uw gootsteen. Het filter en de tank passen comfortabel in het kastje eronder. Dit reduceert chloor, lood, troebelheid en andere onplezierige smaken en geuren om het puurst mogelijke water te leveren.

Waar kan ik een stomend heetwater kraan voor gebruiken?

De voordelen van een stomend heetwater kraan gaan veel verder dan een extra snel kopje. Als u er een geïnstalleerd hebt, zult u niet geloven hoeveel taken in de keuken – groot en klein – eenvoudiger worden gemaakt met bijna-kokend water binnen handbereik.

  • Direct warme dranken. U zult zien dat u meer dan 20 keer sneller een kopje thee of koffie maakt dan met een waterkoker. Dat is echter geen excuus om 20 keer zoveel kopjes te drinken.
  • Uw thermosfles vullen. Wat uw verkozen warme drank ook is, u kunt uw thermosfles elke ochtend tot de rand toe vullen met exact de juiste hoeveelheid gloeiend heet water.
  • Afwassen. Soms is het heetste water dat een standaardkraan kan geven gewoon niet genoeg. Voor pannen met vervelend, hardnekkig vet voegt u wat gloeiend heet water toe in de gootsteen.
  • Pasta klaarmaken. Blijf niet wachten tot het koude water op de kookplaat begint te koken – of het nou gaat om pasta, aardappelen of groente, vul de pan gewoon direct uit de kraan en breng uw avondeten snel aan de kook.
  • Kruiken. Niet meer rillen in uw pyjama terwijl u rond huppelt bij het wachten tot de waterkoker kookt op een koude winteravond.
  • Snelle soep. Steek uw kop instante soep onder de kraan en blijf hangen in de lunch.
  • Eieren koken. Zorg sneller voor uw ontbijt voor onderweg door het toevoegen van gloeiend heet water direct vanuit de kraan in de pan.
  • Soepel snijden. Houd een mes gedurende slechts een seconde onder de warmwaterkraan en u zult met gemak brood snijden en boter smeren.
  • Deksels van potten losmaken. Het is allemaal prima om stoer te doen door zelf het deksel los te krijgen, maar het gaat er een heel stuk eenvoudiger af als u het een paar seconden onder de kraan met gloeiend heet water houdt.
  • Perfecte rijst. Nadat u rijst hebt gekookt, houdt u het onder de kraan met gloeiend heet water voor het verwijderen van enige kleverige textuur die de korrels aan elkaar doet plakken.
  • Snel schillen. Als u citrusvruchten in een kom met gloeiend heet water doet, zijn ze eenvoudiger te schillen en wordt in het proces meer sap geëxtraheerd.
  • Tomaten pellen. Doe uw tomaten ongeveer een minuut in een kom met gloeiend heet water. Haal ze eruit met een lepel, laat ze afkoelen in koud water en de schil zal er gemakkelijk afschuiven.
  • IJs scheppen. Nooit meer wachten tot uw ijs zacht is geworden – houd de lepel gewoon onder de warmwaterkraan voor volkomen eenvoudig scheppen.

Welke verschillende soorten stomend heetwater kranen zijn er?

De stomend heetwater kranen van InSinkErator zijn naar de hoogste kwaliteit gemaakt en zijn verkrijgbaar in zes elegante en functionele modellen, dus u zult er zeker eentje vinden die past bij uw keuken.

4N1 Touch-stomend heetwater kraan

Op deze kraan, geïntroduceerd in 2019, zijn we wellicht het meest trots. Met premium Italiaans ontwerp en geavanceerde productieprocessen, biedt het gloeiend heet water, gefilterd koud water en normaal warm en koud water – allemaal met het trekken aan een hendel.

U kunt zelfs gefilterd koud water krijgen met onze toonaangevende aanraakknop die onmiddellijk reageert op de aanraking van uw vingers. Met een reeks afwerkingen die passen bij elke keuken, is de 4N1 Touch verkrijgbaar in drie vormen – kies een U-, J- of L-vorm.

Keuze aan afwerkingen: chroom, geborsteld roestvrij staal of fluweelzwart

3N1 gecombineerde hoofdkraan voor gloeiend heet water

Deze kraan wordt het centrum van uw keuken, waarbij het uw belangrijkste mengkraan vervangt en normaal warm en koud water levert naast onze specialiteit van gloeiend heet water.

Keuze aan afwerkingen: chroom, geborsteld roestvrij staal of antraciet

HC3300-warm- en koudwaterkraan

De HC3300, gerangschikt als een van de beste stomend heetwater kranen op de markt, past comfortabel naast uw hoofdkraan en levert gloeiend heet water alsook gefilterd koud water.

Keuze aan afwerkingen: chroom of geborsteld roestvrij staal

H3300-stomend heetwater kraan

Deze kraan is een slanke, nette toevoeging voor uw gootsteen als u gewoon op zoek bent naar gloeiend heet water met het trekken aan een hendel. Het wordt gemonteerd naast uw bestaande kraan.

Keuze aan afwerkingen: chroom of geborsteld roestvrij staal

HC1100- stomend heetwater kraan

Met twee afzonderlijke hendels, past deze slanke kraan onopvallend naast uw bestaande kraan en levert gloeiend heet water en gefilterd koud water wanneer u dit nodig hebt.

Keuze aan afwerkingen: chroom of geborsteld roestvrij staal

GN1100-stomend heetwater kraan

Met het trekken aan één enkele hendel, staat deze eenvoudige kraan stijlvol boven uw gootsteen nast uw bestaande kraan en levert gloeiend heet water wanneer u dit nodig hebt.

Keuze aan afwerkingen: chroom of geborsteld roestvrij staal

Zijn stomend heetwater kranen veilig?

Gezien het feit dat ze heet water met mogelijk verbrandingsgevaar in het midden van uw keuken plaatsen, is het begrijpelijk dat u zich zorgen maakt. Een nieuwsgierige peuter of zelfs een gast die zijn/haar handen probeert te wassen, zou kunnen beginnen te spelen met uw onbeheerde keukenkranen, dus veiligheid heeft de hoogste prioriteit bij het ontwerp van een stomend heetwater kraan. Alle kranen van InSinkErator zijn voorzien van een stevige, ingebouwde veiligheidspal om te voorkomen dat bijna-kokend water per ongeluk wordt afgegeven.

Deze pal moet worden ingedrukt voordat men de hendel ook maar over kan halen – en er komt alleen water uit voor zolang de pal wordt ingedrukt. Laat los, en de kraan veert onmiddellijk in de Uit-stand. Het is eenvoudig genoeg om met één hand te gebruiken en uw kopje te vullen, maar subtiel genoeg dat het zeer onwaarschijnlijk zal zijn dat u of iemand anders per ongeluk gloeiend heet water laat lopen.

U kunt een stomend heetwater kraan niet per ongeluk laten vallen of omstoten, en ze zijn – in tegenstelling tot waterkokers – geïsoleerd, dus de buitenkant wordt niet gevaarlijk heet, zelfs niet tijdens gebruik. Ze leveren ook water bij een enigszins lagere druk dan een normale warm- of koudwaterkraan. Dit neemt wat van de kracht weg uit de waterstroom en zorgt ervoor dat spatten en spuwen tot een minimum wordt gehouden wanneer het water eruit stroomt.

Zijn stomend heetwater kranen duur?

Het kopen en installeren van een hoogwaardige InSinkErator stomend heetwater kraan heeft een prijs die een reflectie is van het verschil dat het maakt. Wij raden tevens aan om elke 6 tot 8 maanden het filter te vervangen zodat het water puur blijft en geweldig blijft smaken. Maar hier geld aan uitgeven betekent niet dat het op de lange termijn een dure aanschaf is. Als u uw waterkoker momenteel meerdere keren per dag gebruikt, zult u al snel zien dat u aanzienlijke besparingen doet door in plaats daarvan een kraan te gebruiken.

Het laten werken van een stomend heetwater kraan kost u gemiddeld niet meer dan een paar cent per dag. Het slechts eenmaal laten koken van een volle waterkoker kost 2,5 cent – en zelfs als u het niet heel vaak tot de rand toe vult, als u (zoals 67% van de mensen) regelmatig uw waterkoker te vol doet, kunt u zich voorstellen hoe snel herhaald gebruik van een waterkoker de kosten kan verhogen naar meer dan een paar cent per dag.

En dat is alleen nog maar de elektriciteitsrekening – denk aan hoeveel u zult besparen op uw waterrekening door alleen al de juiste hoeveelheid te gebruiken. Een stomend heetwater kraan moedigt aan tot zorgvuldig gebruik van water aangezien niemand de kraan ingedrukt zal blijven houden zodat water door de gootsteen blijft stromen. Zonder een waterkoker die de vol kan worden gedaan, wordt er voor één kopje thee ook één kopje water gebruikt. In de loop van de tijd zal dit onvermijdelijk leiden tot een ingrijpende reductie in uw verbruik. Het zou u zelfs ook beter bewust kunnen maken van uw watergebruiksgewoonten in andere delen van het huis, wat zorgt voor wat echte besparingen. 

Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.