h003-voedselafvalresten vermaler

Hoe een voedselafvalresten vermaler werkt

Deze essentiële gootsteenapparaten verwijderen voedselafval hygiënisch en veilig met de druk op een knop.

Veel mensen hebben de indruk dat voedselafvalresten vermalers draaiende messen gebruiken voor het hakselen en afbreken van voedselafval. In feite is niets minder waar.

Full width video - how a disposer works-nl

 

InSinkErator®-voedselafvalresten vermaler gebruiken helemaal geen messen. In plaats daarvan maken waaiers op een draaiplaat gebruik van centrifugale kracht om voedselafvaldeeltjes tegen een maalring te forceren. Die ring breekt het voedselafval op in zeer kleine deeltjes – waarbij ze vrijwel vloeibaar worden gemaakt. 

Stromend water uit de kraan spoelt de deeltjes vervolgens door de maalring, uit de vermaler en in uw afvalwaterleiding. Van daar stroomt het naar de waterzuiveringsinstallatie of uw septische systeem. 

Dit alles betekent dat verwijderaars een milieuvriendelijk alternatief zijn voor conventionele verwijderingsmethoden zoals stortplaatsen. Dit helpt niet alleen bij het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen, maar het betekent ook dat voedselafval kan worden verwerkt en gebruikt voor hernieuwbare energie.

Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.