Vermaler push

Safe and easy to use

The M Series disposers have been designed with safety in mind. The horror stories you have seen on TV are fictional. There are no blades or knives in a disposer, so you can rest assured that your limbs are perfectly safe.

Using an M Series disposer couldn't be easier. Always start by running a low stream of cold water. This will help solidify food waste, allowing it to be easily flushed through your plumbing. Now turn on the disposer and slowly add food scraps without overloading (bear in mind that the bigger the grind chamber of your disposer, the more food it can handle at once). Listen out for the grinding to stop and turn off your disposer whilst letting the cold water run for another 10 seconds.


Read More...
Safe and easy to use

Vermaalt de meeste voedselsoorten binnen enkele seconden

De vermalers uit de M-serie kunnen het meeste voedselafval binnen enkele seconden vermalen, inclusief kippenbotten. Voor draderige en vezelachtige materialen zoals bananenschillen wordt de Evolution-voedselrestafvalvermaler aanbevolen.

Geen rotzooi, stinkende bakken, insecten en bacteriën in uw keuken die veroorzaakt worden door rottend voedselafval.

Read More...
Vermaalt de meeste voedselsoorten binnen enkele seconden
Model66

Help ervoor te zorgen dat er minder voedselafval op stortplaatsen terechtkomt

Wist u dat er elk jaar 7,3 miljoen ton aan voedselafval op de stortplaatsen in het VK terechtkomt? Eenmaal daar stoot het afval schadelijke broeikasgassen uit, wat schadelijk is voor het milieu.

De realiteit is dat een groot gedeelte van de bevolking nog niet aan afvalscheiden doet. Het gebruik van een voedselrestafvalvermaler uit de M-serie is heel eenvoudig. Stop uw voedselafval in uw gootsteen en zie het binnen enkele seconden wegspoelen. In plaats van dat het naar stortplaatsen gaat, wordt uw voedselafval rechtstreeks naar de waterzuiveringsbedrijven afgevoerd waar het waardevol biogas en andere essentiële voedingsstoffen voor de bodem kan opleveren.



Vermalers uit de M-serie vergelijken

              Model 46Model 56 Model 66
GESCHIKT VOOR

Kleine huishoudens

Middelgrote huishoudens

Grote huishoudens

VERMALING

1 fase

1 fase

1 fase

GELUIDSNIVEAU

Gemiddeld

Stil

Stil

INGEBOUWDE LUCHTDRUK SCHAKELAAR (AIR SWITCH)

 ✘

 ✔

 ✔

POWER BOOSTERCIRCUIT

AUTOMATISCH TERUGDRAAIEN

AFVOERPLUG

Plastic

Plastic

RVS uit 1 stuk

MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN GOOTSTEENPUTJE

Permanent

Verwijderbaar

Verwijderbaar

CAPACITEIT MAALKAMER

980 ml

980 ml

980 ml

VERMOGEN

0,55 PK

0,55 PK

0,75 PK

GARANTIE

2 jaar

3 jaar

4 jaar

ONLINE BESCHIKBAAR INCLUSIEF INSTALLATIE


Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.