Ondanks onze groene cultuur, zorgt het verantwoordelijk verwerken van voedsel op dit moment voor genoeg ingebouwde obstakels om u helemaal te laten afschrikken. Minder dan de helft van de lokale instanties in het VK verzamelt momenteel voedselafval, waarbij u wordt belast met het dilemma van hoe het zelf op een goede manier te verwijderen. Zelfs die gemeentebesturen die het wel ophalen, bieden vaak een kleine keukencontainer maar weigeren om de composteerbare zak erin op te halen – waardoor u uiteindelijk etensresten van drie dagen in uw mouwen krijgt als u probeert om de inhoud in de buitenbak te schudden.

Deze container biedt een eigen reeks uitdagingen. Door de ongewenste inhoud van uw bord in iets van zo klein te schrapen, zal zeker de helft van de resten ernaast vallen, en de sterke geur van rottend voedsel wordt losgelaten in uw keuken bij elke keer dat u het deksel open doet. Dan is er de vraag waar het te plaatsen. Op het aanrecht is het een prominente stinkende toevoeging aan uw werkruimte, en op de grond is het een toegankelijk en onweerstaanbaar buffet voor honden, katten en te nieuwsgierige peuters.

Het gemiddelde huishouden in het VK gooit elk jaar £470 aan voedsel weg – met een totaal van 7,3 miljoen ton – waarvan nog steeds ongeveer 40% terecht komt op vuilstortplaatsen, waarbij gevaarlijke broeikasgassen worden vrijgegeven bij het rotten. Door het installeren van een voedselafvalresten vermaler in uw huis wordt uw voedselafval afgeleid van stortplaatsen, en wordt het in plaats daarvan naar een afvalwaterzuiveringsstation gestuurd waar het kan worden omgezet in biogas.


Wat is een voedselafvalverwijderaar?

Een voedselafvalresten vermaler, een compacte, ronde en uiterst krachtige eenheid die onopvallend in het keukenkastje of de ruimte onder uw gootsteen staat, kan naadloos worden geïntegreerd in uw bestaande afvoersysteem. Het neemt voedselafval volledig uit uw handen, door het vermalen van vast voedselafval in zeer kleine deeltjes die gemakkelijk in uw afvalwatersysteem worden gespoeld.

Een voedselafvalverwijderaar zal uw keuken ingrijpend veranderen – geen onooglijk en stinkend afval meer, geen voedselresten meer die over het deksel van de afvalbak zijn gespetterd en niet meer vissen naar die vork die u hebt laten vallen bij het afschrapen van uw bord.

Voedselafvalresten vermalers zijn zo efficiënt en eenvoudig te gebruiken dat het u vergeven zal zijn dat u veronderstelde dat ze een baanbrekende nieuwe uitvinding waren. In feite maken wij hier bij InSinkErator als voedselafvalresten vermalers sinds wij 80 jaar geleden met het idee kwamen. Onze premium modellen worden gemaakt in de VS met het soort betrouwbare, hoogwaardige techniek waardoor wij uitsteken boven onze concurrenten.

Omdat de voedselafvalresten vermaler aan de ene kant wordt aangesloten op uw afvoerputje en aan de andere kant op uw afvalwaterleiding, gaat het water en andere vloeibare afval dat gewoonlijk door de gootsteen zou worden gespoeld, hier ongestoord door. Het betekent ook dat u gemakkelijk vast voedsel direct in de gootsteen kunt gooien - uit het zicht, zonder er verder aan te denken en klaar om vermalen te worden met een druk op de knop.


Hoe werkt een voedselafvalresten vermaler?

Er is alleen een stroomvoorziening en een afvoerwaterleiding om op aan te sluiten voor nodig. Doe uw kraan aan, schakel de eenheid in en schraap uw voedsel door het speciaal aangepaste afvoergat. Wanneer voedsel in de hoofdkamer komt, wat vrij is van messen en scherpe onderdelen, zal een speciaal ontworpen maalsysteem het afbreken in spoelbare deeltjes.

Hoe een InSinkErator-voedselafvalvermaler werkt

Waarom moet ik een voedselafvalresten vermaler kopen?

Het is veel meer dan een gadget of een tijdsbesparing – hoewel het uw leven een beetje gemakkelijker maakt, stuurt het niet slechts voedselresten door de gootsteen waarbij wordt gehoopt dat niemand het opmerkt. Wanneer voedsel wordt doorgestuurd naar dezelfde zuiveringsinstallaties als waar uw afvalwater naartoe gaat, kan het waardevol biogas opleveren, alsook voedingsstoffen voor de bodem die kunnen worden gebruikt in meststof voor de agrarische sector.

Voedselafval in een of andere vorm is vrijwel onvermijdelijk. U zou er trots op kunnen zijn dat u recepten bedenkt die alles uit de koelkast gebruiken, en dat u er altijd voor zorgt dat er niets achterblijft op het bord – maar elke soort voedselbereiding zal zorgen voor iets oneetbaars dat in een verwijderaar gedaan zou kunnen worden.


Wat kan ik in een voedselafvalresten vermaler doen?

U zou versteld kunnen staan door hoeveel u eigenlijk wel niet in een voedselafvalresten vermaler kunt doen - er is maar zeer weinig voedsel, hard of zacht, dat het mechanisme niet aan kan. Zelfs harde items, zoals kippenbotten, ander vlees en vis, garnalenschalen, eierschalen en fruitpitjes en pitten, worden eenvoudig vermalen.

InSinkErator's Evolution-serie van voedselafvalresten vermalers is de meest geavanceerde op de markt. Ze zijn snel en krachtig en kunnen bijna elk voedselafval aan. In tegenstelling tot andere vermalers op de markt kunnen ze draderige en vezelige voedselitems, zoals bananenschillen en rabarber, snel en gemakkelijk vermalen.

Evolution-modellen hebben tevens maaltechnologie met meerdere fasen, waarbij wordt gezorgd voor uiterst fijn vermalen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken om opstoppingen.

Het enige voedselafval dat u niet in een voedselafvalresten vermaler moet doen, is:

  • Botten die te groot zijn om gemakkelijk in de opening te passen
  • Oesterschelpen (aangezien deze een laag hebben die zich af kan zetten in uw afvoersysteem)
  • Olie en vet (dit moet door geen enkele gootsteen worden gespoeld, of dit nu wel of niet een voedselafvalresten vermaler bevat)

What food can go down a food waste disposer?

Welke veiligheidsmechanismen heeft een voedselafvalresten vermaler?

Naast de volledige afwezigheid van messen binnen de maalkamer, kunnen alle producten van InSinkErator worden geleverd met een luchtdrukschakelaar. Dit is de populairste methode voor het inschakelen van de voedselafvalresten vermaler en kan worden gemonteerd op uw aanrecht, waarbij de noodzaak wordt weggenomen om de eenheid aan te raken met natte handen.


Welke soorten voedselafvalresten vermalers zijn er?

Als de uitvinders van voedselafvalresten vermalers, is die van InSinkErator de originele – vaak geïmiteerd, nooit overtroffen – en door het meer dan 80 jaar in de VS te hebben geproduceerd, hebben wij het ondertussen zeker geperfectioneerd.  Onze populairste modellen voldoen aan een groot aantal verschillende behoeften voor alle soorten huishoudens en omvatten het volgende.

Evolution 250 Premium-voedselafvalresten vermaler

De Evolution 250, de krachtigste voedselafvalresten vermaler in ons assortiment, pronkt met een stijlvolle zwarte afwerking, een roestvrij stalen kamer van 1180 ml met unieke superieure maalelementen en een productgarantie van 8 jaar.

Evolution 200 Premium-voedselafvalresten vermaler

Deze uiterst populaire eenheid, 60 procent stiller dan standaard modellen, heeft een indrukwekkende maaltechnologie met drie fasen, automatisch omkerend maalsysteem en een productgarantie van 6 jaar.

Evolution 150 Premium-voedselafvalresten vermaler

Deze speciale uitvoering is perfect voor grote huishoudens en groeiende gezinnen. Het heeft een ruime kamer van 1005 ml en stille maaltechnologie met twee fasen, en het wordt geleverd met een garantie van 7 jaar.

Model 66-voedselafvalresten vermaler

Ons assortiment van de M-serie combineert keukengemak met compact ontwerp, perfect voor kleinere keukenkastjes. Het Model 66 staat bovenaan dit assortiment en wordt geleverd met een garantie van 4 jaar.

Model 56-voedselafvalresten vermaler

Het model van de M-serie uit het middengamma past onopvallend in uw keukenkastje en heeft krachtige maaltechnologie met één fase, een motor van 0,55 pk en een garantie van 3 jaar.

Model 46-voedselafvalresten vermaler

Ons instapmodel van de M-serie is ideaal voor kleine huishoudens en individuen. Het Model 46 vermaalt moeiteloos het meeste voedselafval en wordt geleverd met een garantie van 2 jaar.

Zijn voedselafvalresten vermalers rendabel?

Met een aanzienlijke reductie van tijd en moeite bij het behandelen van voedselafval, alsook zeer lage gebruikskosten, zullen de voordelen van een voedselafvalresten vermaler direct duidelijk zijn. Zelfs onze krachtigste eenheid, de Evolution 250, gebruikt gemiddeld slechts 5 liter water per persoon per dag (cijfers laten zien dat het gemiddelde huishouden in het VK 349 liter per dag gebruikt). Dezelfde eenheid gebruikt 2 tot 3 KWH per jaar aan elektriciteit ten opzichte van een algeheel gemiddelde per huishouden van 3000 tot 4000 KWH.

Een van de hoogwaardige voedselafvalresten vermalers van InSinkErator is echt een investering die de moeite waard is, die niet alleen efficiënt zal blijken maar die uw keuken tevens een meer gestroomlijnde en plezierige plaats zal maken om te koken en te eten.

Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.