LA NUOVA MODA DELL’ESTATE PER LA CUCINA OUTDOOR IL DISSIPATORE ALIMENTARE DOMESTICO INSINKERATOR®

L'elettrodomestico indispensabile per una casa sostenibile ed efficiente arriva per la prima volta all'esterno, semplificando la vita.

Continua
InSinkErator_David Flatman_ Food Waste Disposer_Blog thumbnail

Presentiamo il nuovo dispenser per sapone

Abbiamo creato un comodo dispenser per sapone per completare la nostra gamma di rubinetti di acqua bollente. È dotato di un capace contenitore per sapone liquido, una base e un bocchello ed è disponibile in sei finiture a scelta, tra cui: cromato, acciaio spazzolato, oro spazzolato, oro rosa, velluto nero e nichel nero satinato.

Continua
InSinkErator lancia il dispenser di sapone

InSinkErator festeggia il suo 80° anniversario

È stato nel 1938 che InSinkErator® è stata costituita come azienda. Per festeggiare l'80° anniversario, InSinkErator® ha organizzato festeggiamenti per un intero anno, che hanno avuto inizio a luglio 2018, con un carro per la parata del Giorno dell'indipendenza, seguito da un festeggiamento per ringraziare i dipendenti, mentre l'apertura della nuova sede centrale mondiale dell'azienda è avvenuta a novembre 2018. 

Continua
C017 - full width video-80years-it
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.