Abbiamo lanciato un pratico dispenser di sapone per completare la Showroom Collection. Puntiamo sempre a rendere la vita presso il lavandino della cucina comoda e igienica; il nuovo dispenser di sapone si integra perfettamente con la nostra gamma di rubinetti di acqua bollente.

Il nuovo dispenser di sapone ha un design nitido e pulito, è di alta qualità e struttura solida, ed è semplice da montare e installare. È dotato di un ampio contenitore per sapone liquido, una base e un ugello ed è disponibile in sei finiture a scelta, tra cui: cromato, acciaio spazzolato, oro spazzolato, oro rosa, velluto nero e nichel nero satinato.

InSinkErator lancia il dispenser di sapone

“Questo è un prodotto davvero utile per i rivenditori. Il sapone è parte essenziale dell’igiene quotidiana del lavandino da cucina. Il nostro nuovo dispenser di sapone rende l’area ordinata, immediatamente e facilmente. L’accessorio abbinato è l’aggiunta ideale nel punto vendita e il complemento perfetto per la nostra gamma completa di rubinetti di acqua bollente”, afferma Marco Pastore, Product Manager Europe and Russia per InSinkErator®.

Inoltre, per quei consumatori che cercano di ammodernare e aggiungere un rubinetto di acqua bollente alla loro cucina, il dispenser di sapone non è solo l’aggiunta perfetta, è anche ideale per riempire lo spazio se si esegue l’aggiornamento da un rubinetto di acqua bollente separato InSinkErator® a uno dei nostri modelli “tutto in uno”.

Vantaggi principali del nuovo dispenser di sapone InSinkErator®:

  • Ideale nei casi di ammodernamento di un rubinetto di acqua bollente, dove vi sia un foro lasciato da un impianto precedente
  • Ordina la zona lavandino in cucina
  • Igienico e facile da usare
  • Serbatoio da 300 ml comodo e facile da ricaricare
  • Eroga il tuo sapone liquido preferito mentre lo aggiungi al tuo stile da cucina
  • Design Premium per abbinare la gamma InSinkErator® di rubinetti di acqua bollente e combinati
  • Disponibile in sei finiture
  • Garanzia completa di due anni per offrire tranquillità
  • Dimensioni:
    • Altezza del dispenser dalla superficie del piano di lavoro – 80 mm
    • Diametro richiesto del foro – da 24 a 27 mm
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.