Smaltitore Push

Sicuro e facile da utilizzare

I dissipatori della Serie M sono stati progettati per garantire il massimo della sicurezza. Le storie horror che hai visto in TV sono solo storie! Non ci sono né lame né coltelli in uno smaltitore, quindi le tue dita sono al sicuro.

Usare un dissipatore della Serie M non potrebbe essere più facile. Comincia sempre facendo scorrere un po' di acqua fredda. In questo modo i rifiuti alimentari si solidificheranno e sarà più facile dissiparli nello scarico. A questo punto, accendi il dissipatore e aggiungi lentamente i rifiuti alimentari senza sovraccaricare (tieni presente che più grande è la camera di triturazione del tuo dissipatore, più rifiuti potrai gestire in una sola volta). Fai attenzione a quando non senti più il rumore della triturazione e spegni il dissipatore lasciando scorrere dell’acqua fredda per altri 10 secondi.


Read More...
Sicuro e facile da utilizzare

Tritura la maggior parte dei tipi di cibo in pochi secondi

La Serie M è in grado di dissipare la maggior parte dei rifiuti alimentari, inclusi gli ossi del pollo. Tuttavia, si consiglia di usare materiali fibrosi e filamentosi come le bucce di banana solo con un dissipatore Evolution.

Basta disordine, pattumiere maleodoranti, insetti o batteri nella tua cucina dovuti a rifiuti alimentari marci.

Read More...
Tritura la maggior parte dei tipi di cibo in pochi secondi
Model66

Gli scarti alimentari non vanno in discarica

Lo sapevi che 7,3 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari prodotti nel Regno Unito finiscono ogni anno in discarica? Lì generano dannosi gas a effetto serra che danneggiano il nostro ambiente.

La realtà è che un’alta percentuale della popolazione ancora non fa la differenziata. Ma con un dissipatore della Serie M, non potrebbe essere più facile. Metti semplicemente i rifiuti alimentari nel lavello e guarda come si svuota in pochi secondi. Anziché marcire in discarica, i rifiuti alimentari vengono inviati a un impianto di trattamento delle acque di scarico dove possono produrre biogas preziosi e altre sostanze nutrienti fondamentali per il suolo.



Confronta i dissipatori della Serie M

              Modello 46 Modello 56 Modello 66
ADATTO A

Famiglie piccole

Famiglie di media grandezza

Famiglie numerose

MULTIGRIND

1 stadio

1 stadio

1 stadio

LIVELLO SONORO

Base

Silenzioso

Silenzioso

INTERRUTTORE PNEUMATICO INTEGRATO

 ✘

 ✔

 ✔

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

AUTO-REVERSE

TAPPO LAVELLO

Plastica

Plastica

Monopezzo acciaio inossidabile

DEFLETTORE FACILE DA PULIRE

Fisso

Rimovibile

Rimovibile

CAPACITÀ CAMERA DI TRITURAZIONE

980 ml

980 ml

980 ml

POTENZA

0,55 CV

0,55 CV

0,75 CV

GARANZIA

2 anni

3 anni

4 anni

DISPONIBILE ONLINE CON INSTALLAZIONE


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.