Sicuro e facile da utilizzare

Sicuro e facile da utilizzare

I nostri dissipatori di rifiuti alimentari non hanno né lame né coltelli al loro interno. Le storie horror che hai visto in TV sono solo storie! 

I dissipatori di rifiuti alimentari Evolution dissipano la maggior parte degli scarti di cibo in pochi secondi usando dei martelletti che dissipano il cibo in minuscole particelle che vengono poi eliminate attraverso il normale sistema di scarico..

Sono sicuri e servono solo tre semplici passaggi per usare i dissipatori Evolution InSinkErator. Innanzitutto, far scorrere dell’acqua fredda, quindi premere l’interruttore pneumatico per attivare il dissipatori e infine spingere i rifiuti alimentari al suo interno.

Read More...
Sicuro e facile da utilizzare

Dissipa la maggior parte degli scarti di cibo in pochi secondi

I nostri dissipatori di rifiuti alimentari Evolution smaltiscono in modo igienico e sicuro quasi ogni tipo di rifiuti alimentari con la semplice pressione di un pulsante. Dalle ossa del pollo alle bucce di frutta e verdura, tutto verrà dissipato dal tuo dissipatore Evolution.

Basta disordine, pattumiere maleodoranti, insetti o batteri nella tua cucina dovuti a rifiuti alimentari.

Read More...
Dissipa la maggior parte degli scarti di cibo in pochi secondi
Tritura la maggior parte dei tipi di cibo in pochi secondi
soundseal

Così silenziosi da non crederci

Un'idea comune sbagliata è quella secondo cui i dissipatori di rifiuti alimentari siano rumorosi. In realtà, i nostri dissipatori Evolution sono basati sulla tecnologia SoundSeal che riduce i rumori di un dissipatore quasi a un bisbiglio quindi non disturba la quiete familiare in cucina durante l'utilizzo.

Read More...
Così silenziosi da non crederci

Gli scarti alimentari non vanno in discarica

7,3 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari finiscono in discarica ogni anno dove generano nocivi gas a effetto serra.

Anziché essere conferiti in discarica, i rifiuti alimentari possono produrre biogas preziosi e altre sostanze nutrienti fondamentali per il suolo che possono essere recuperate all’impianto di trattamento delle acque di scarico.

Con un dissipatore InSinkErator Evolution, la cucina è più pulita e contribuiamo a proteggere l’ambiente dirottando i rifiuti alimentari dalla discarica.

Confronta i dissipatori Evolution

              Evolution 100 SEvolution 150 Evolution 200 SEvolution 250
ADATTO A

Famiglie numerose

Famiglie numerose

Famiglie numerose e con uno stile di vita frenetico

Famiglie numerose e con uno stile di vita frenetico

Fasi dissipazione

2 fasi

2 fasi

3 fasi

3 fasi

LIVELLO SONORO

Più silenzioso

Più silenzioso

Ultra-silenzioso

Ultra-silenzioso

INTERRUTTORE PNEUMATICO INTEGRATO

 ✔

 ✔

 ✔

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

AUTO-REVERSE

TAPPO LAVELLO

Cestello e filtro in acciaio inossidabile

Tappo in acciaio inossidabile di altissima qualità con coperchio cromato lucido

Cestello e filtro in acciaio inossidabile

Tappo in acciaio inossidabile di altissima qualità con coperchio cromato lucido

DEFLETTORE FACILE DA PULIRE

Antimicrobico, rimovibile

Antimicrobico, rimovibile

Antimicrobico, rimovibile

Antimicrobico, rimovibile

CAPACITÀ CAMERA DI TRITURAZIONE

1005 ml

1005 ml

1180 ml

1180 ml

POTENZA

0,75 CV

0,75 CV

0,75 CV

0,75 CV

GARANZIA

5 anni

7 anni

6 anni

8 anni

DISPONIBILE ONLINE CON INSTALLAZIONE


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.