Triturador de desperdicios de comida Modelo 66, 0,75 HP

La opción práctica para el desecho de desperdicios de comida
La opción ideal para hogares grandes o aquellos que tienen una gran cantidad de desperdicios de comida que desechar, el triturador de desperdicios Modelo 66 de la Serie M de InSinkErator tritura sus desperdicios de alimentos de forma rápida, eficiente e higiénica, reduciendo la necesidad de llenar el cubo de basura de la cocina.

Práctico y económico, el triturador desperdicios puede triturar todo tipo de desperdicios de comida, desde huesos de pollo y pescado hasta pieles de frutas y verduras, o corteza de pan, lo que significa que puede recoger la cocina después de cualquier comida con el mínimo alboroto, ya sea desayuno con los niños, un almuerzo familiar de domingo o una cena de celebración.

Diseñado para encajar perfectamente debajo del fregadero de la cocina, incluso cuando el espacio es escaso, el Modelo 66 compacto tiene un motor de inducción 0,65 HP Dura Drive de elevado par y una cámara de trituración de 980 ml de capacidad. Un 20 % más silencioso que los modelos estándar, el triturador de desperdicios puede manejar el día a día con facilidad.

Sin cuchillas ni hojas afiladas de las que preocuparse, el triturador de desperdicios Modelo 66 es una incorporación segura para cualquier cocina. Cuando la unidad no está en uso, el tapón de cromo se puede colocar sobre la apertura de la tolva.

El triturador de desperdicios tritura los desperdicios de comida en partículas diminutas antes de desecharlos por el desagüe de la cocina. Como resultado, necesitará realizar menos viajes para vaciar el cubo de basura de la cocina, además no tendrá que preocuparse por ningún olor desagradable de las sobras de comida que hayan quedado en su casa.

El deflector extraíble fácil de limpiar y los elementos del triturador de acero inoxidable son duraderos y tienen un fácil mantenimiento, mientras que la función de protección frente a sobrecargas le garantiza que el triturador de despercidios no se puede llenar en exceso.

Fácil de usar, para accionar su unidad trituradora de desperdicios Modelo 66 solamente:

  1. Abra el grifo de agua fría
  2. Presione el botón del interruptor neumático
  3. Empuje cualquier resto de comida en el orificio del tapón del fregadero
Aunque el Modelo 66 puede con la mayoría de desperdicios de comida con facilidad, evite desechar materia con fibra como pieles de plátano. No intente desechar vidrio, cubiertos, cajas, envoltorios de caramelos o grasas, ya que podría dañar su triturador de desperdicios.

El botón del interruptor neumático se puede colocar en la encimera de la cocina cerca del fregadero o dentro de su alacena, para un fácil accionamiento. Acabado en cromo, encajará perfectamente pero de forma discreta con la decoración de la cocina.

Tanto si instala el triturador de desperdicios en un fregadero existente o en uno nuevo, el Modelo 66 se puede instalar rápida y fácilmente en la cocina, gracias a nuestro conjunto Quick Lock. Todo lo que necesita es una fuente de alimentación cerca de su fregadero y las tuberías adecuadas.

Compre un triturador de desperdicios Modelo 66 de la Serie M con confianza, con nuestra garantía de fabricante de 4 años. Sin olores desagradables de los desperdicios de comida que salen del cubo de basura y con menos viajes al basurero, una unidad trituradora de desperdicios de comida Modelo 66 de la Serie M es una incorporación conveniente, higiénica y ecológica para su cocina.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon
Available

Características

  • Sistema de trituración de acero inoxidable de 1 fase
  • Tecnología de reducción de sonido silenciosa
  • 0,75 hp
  • Interruptor neumático incorporado
  • Tapón de acero inoxidable de una pieza
  • Cámara de trituración de gran capacidad (980 ml)
  • Deflector de sonido fácil de limpiar extraíble
  • Fabricado en EE.°UU.
  • Garantía limitada de mano de obra y repuestos durante 4 años
Tipo de alimentación
Continua
Control de encendido/apagado
Interruptor neumático incorporado
Motor
Monofásico
Clasificación de temporización
Intermitente
Lubricación
Cojinetes superiores e inferiores lubricados permanentemente
Peso de envío (aproximado)
8,7 kg
Altura total
318 mm
Tecnología de trituración
Tecnología de trituración de 1 fase
Capacidad de la cámara de trituración
980 ml
Consumo promedio de agua
Aproximadamente 4,0 L por persona al día
Consumo promedio de electricidad
3-4 KWH al año
Conexión al desagüe
1-1/2" (3,81 cm)
Conexión al desagüe del lavavajillas

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.