Brida del fregadero extendida - Acero inoxidable

La brida de fregadero extendida es necesaria para fregaderos que tienen un grosor de 3/4" a 1-3/4". La superficie pulida de esta brida de acero inoxidable complementará la mayoría de fregaderos de acero inoxidable.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon
Available

Características

  • Fácil de instalar
  • Creada para uso con material de fregadero más grueso que va de 19 mm — 44,45 mm en acero inoxidable fortificado.

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.