Triturador de desperdichos de comida Evolution 200 Premium, 0,75 HP

Los último en trituración de desperdicios de comida
Nuestra unidad trituradora de desperdicios de comida de primera calidad y la más silenciosa de nuestra gama, el potente Evolution 200 de InSinkErator es el triturador perfecto para cualquier persona que ame cocinar y entretenerse en casa.

Preparar y cocinar la cena después de un largo día en el trabajo, y después tener que pasar más de su valioso tiempo llevando las sobras y desperdicios de comida a su cubo de reciclaje es, con frecuencia, frustrante. ¿Se ha visto llenando el cubo de basura de la cocina con ensaladas, frutas, verduras y pan que no utilizó, o que ni siquiera llegó a abrir y cuyos olores vuelve a sentir cada vez que abre el cubo?

La unidad trituradora de residuos Evolution 200 es la respuesta a muchas de sus frustraciones en la cocina. Sin platos sucios que vaciar en el cubo de basura, será la envidia de sus amigos en la siguiente cena cuando deseche rápida y fácilmente todos los restos de la comida en su fregadero, con toque de un botón.

Para accionar su triturador de residuos Evolution 200, sencillamente:

  1. Abra el grifo de agua fría
  2. Presione el botón del interruptor neumático
  3. Empuje cualquier resto de comida en el orificio del tapón del fregadero
El motor de inducción de elevado par Dura-Drive, los elementos de trituración de acero inoxidable y la gran cámara de trituración con una capacidad de 1180 ml, la más grande de nuestra gama, tritura rápida y eficientemente todos sus desperdicios de comida en partículas diminutas que son sencillas de eliminar en el desagüe de la cocina.

La unidad trituradora de desperdicios Evolution 200 cuenta con una tecnología de trituración de tres fases, además de una función de inversión automática, lo que garantiza que se desechará con facilidad incluso los restos de comida y pieles más difíciles. La trituración hasta las partículas más pequeñas asegura un riesgo mínimo de obstrucción. El circuito de sobrealimentación proporciona un par adicional, para triturar incluso los desperdicios de comida más difíciles.

Un 60 % más silencioso que los modelos estándar, el triturador de desperdicios Evo 200 puede triturar rápido y eficientemente incluyendo huesos de pollo, pescado, pieles de frutas y verduras, mazorcas de maíz, cáscaras de nuez y semillas de frutas. También puede triturar pieles de aguacates y plátanos con facilidad, lo que reduce la cantidad de desperdicios de comida que terminan en el cubo de la basura, para que esos olores desagradables procedentes del cubo sean una cosa del pasado.

El diseño delgado y discreto garantiza que la unidad trituradora de desperdicios se ajuste perfectamente bajo casi cualquier fregadero de cocina, ya sea nuevo o existente. Todo lo que necesita es una fuente de alimentación y las tuberías adecuadas para instalar fácilmente su Evolution 200, gracias a nuestro sistema de montaje Quick Lock.

Sin cuchillas ni hojas, el Evolution 200 es un agregado completamente seguro para su cocina. Los desperdicios de comida se presionan contra la chapa de trituración de acero inoxidable. A continuación, las partículas de comida resultantes se empujan a través de agujeros pequeños en la cámara, hacia su sistema de desagüe. El tapón de fregadero de acero inoxidable de primera calidad oculta la trituradora cuando no está en uso y funciona también como un tapón de fregadero estándar.

No necesita preocuparse por el exceso de llenado de su Evolution 200, ya que la función de protección frente a sobrecargas evita que introduzca demasiados desperdicios de comida en la cámara.

El lugar donde decida colocar su interruptor neumático es completamente su decisión. Se puede colocar convenientemente en su encimera cerca del fregadero, o también se puede poner dentro de una alacena de la cocina.

Con acabado en cromado de primera calidad, el interruptor neumático proporciona presión de aire para activar la trituradora. Si lo prefiere puede escoger un kit de alimentación por lotes InSinkErator para accionar la trituradora de desperdicios, el cual está disponible por separado.

La garantía de 6 años significa que puede escoger su unidad trituradora InSinkErator con confianza. Dígale adiós a los malolientes cubos de basura de la cocina y a los desperdicios de comida con Evolution 200.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon
Not Available

Características

  • El circuito de sobrealimentación con microprocesador aumenta el par de torsión para triturar los alimentos más difíciles
  • La cámara de trituración de acero inoxidable (1,005ml) y los elementos de trituración superior de acero inoxidable se encargan de todos los desechos
  • Conector y cesta de filtro de acero inoxidable
  • Tritura la mayoría de alimentos
  • 0,75 hp
  • Tecnología silenciosa Evolution
  • Acción de inversión automática para funcionamiento sin incidencias y larga duración del producto
  • Fabricado en EE.°UU.
  • Garantía limitada de mano de obra y piezas de 6 años
Tipo de alimentación
Continua
Control de encendido/apagado
Interruptor de pared o interruptor neumático incorporado
Motor
Monofásico
Clasificación de temporización
Intermitente
Lubricación
Cojinetes superiores e inferiores lubricados permanentemente
Peso de envío (aproximado)
11,6 kg
Altura total
344 mm
Tecnología de trituración
Tecnología de trituración de 3 fases
Capacidad de la cámara de trituración
1180 ml
Consumo promedio de agua
Aproximadamente 5,0 L por persona al día
Consumo promedio de electricidad
2-3 KWH al año
Conexión al desagüe
1-1/2" (3,81 cm)
Conexión al desagüe del lavavajillas

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.