Tank für sofort heißes Wasser (NeoTank)

Der Boilertank für sofort heißes Wasser von InSinkErator sorgt für fast kochend heißes Wasser von bis zu 99 °C und ist damit der ideale Ersatz für Ihren bisherigen Heißwasserboiler oder Ihr Altgerät von InSinkErator.

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon
Available

Merkmale

  • Edelstahltank mit 2,5 Litern
  • Elektronische Touchscreen-Temperaturwahl von 88 bis 99 °C
  • Werkzeugloser Tankanschluss und Trockenstartschutz für einfachere Installation
  • 220–240 Volt, 1 300 Watt, 5,9 Ampere
  • Einfache Installation
  • Für InSinkErator Heißwasserhähne
  • Wasserfilter nicht im Lieferumfang enthalten
  • 2 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile und Arbeitslohn
Fassungsvermögen
Edelstahltank mit 2,5 Litern
Isolierung
Entspricht den Angaben in U.L. 94HF.1 (Entflammbarkeit)
Versorgungsdruck
1–8 bar

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.