Sicher und benutzerfreundlich

Sicher und benutzerfreundlich

In unseren Entsorgungssystemen für Lebensmittelabfälle werden keine Klingen oder Messer eingesetzt. Die Horrorgeschichten, die Sie im Fernsehen gesehen haben, sind genau das: Geschichten! 

Evolution Entsorgungssysteme für Lebensmittelabfälle zerkleinern die meisten Lebensmittel in ein paar Sekunden mithilfe von Flügelrädern oder „Laschen“, die tief unter der Abflussoberfläche sitzen.

Ein InSinkErator Evolution Entsorgungssystem ist nicht nur sicher, sondern auch in nur drei einfachen Schritten anzuwenden. Zuerst drehen Sie den Kaltwasserhahn auf, betätigen dann den Luftschalterknopf zur Aktivierung des Entsorgungssystems und drücken zuletzt den Lebensmittelabfall in den Abfluss.

Read More...
Sicher und benutzerfreundlich

Zerkleinert fast alle Lebensmittel in Sekunden

Unsere Evolution Entsorgungssysteme für Lebensmittelabfälle entsorgen praktisch jeden Lebensmittelabfall hygienisch und sicher per Knopfdruck. Von Hühnerknochen bis zu Obst- und Gemüseschalen kann Ihr Evolution Entsorgungssystem alles schlucken.

In Ihrer Küche gibt es daher keine Unordnung, übel riechende Abfallbehälter, Insekten oder Bakterien durch verfaulende Lebensmittelabfälle mehr.

Read More...
Zerkleinert fast alle Lebensmittel in Sekunden
evolution-disposer-secondary-cat-page
soundseal

So unglaublich leise

Ein weitverbreiteter Irrtum liegt bei Entsorgungssystemen für Lebensmittelabfälle darin, dass sie laut sind. In Wirklichkeit reduzieren unsere Evolution Entsorgungssysteme mit der SoundSeal Technologie das Geräusch eines Entsorgungssystems auf ein Flüstern, sodass lauter sprechen zu müssen oder die Nachbarn stören kein Thema für Sie sein wird.

Read More...
So unglaublich leise

Keine Lebensmittelabfälle mehr auf Mülldeponien

7,3 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle landen jedes Jahr auf Mülldeponien und emittieren dort gefährliche Treibhausgase.

Lebensmittelabfälle müssen nicht auf der Mülldeponie landen, sondern können wertvolle Biogase und andere wichtige Bodennährstoffe liefern, die in einer Abwasseraufbereitungsanlage gewonnen werden können.

Mit dem Einsatz eines InSinkErator Evolution Entsorgungssystems halten Sie Ihre Küche sauberer und helfen uns, durch Wegleiten der Lebensmittelabfälle von der Mülldeponie unseren Teil zum Umweltschutz beizutragen.

de - how a disposer works

Vergleichen Sie Evolution Entsorgungssysteme

              Evolution 100Evolution 150 Evolution 200Evolution 250
GEEIGNET FÜR

Große Haushalte

Große Haushalte

Große und arbeitsreiche Haushalte

Große und arbeitsreiche Haushalte

MEHRFACH ZERKLEINERN

2 Stufen

2 Stufen

3 Stufen

3 Stufen

SCHALLPEGEL

Leiser

Leiser

Extrem leise

Extrem leise

INTEGRIERTER LUFTSCHALTER

 ✔

 ✔

 ✔

POWER-BOOST-SCHALTUNG

AUTOMATISCHE DREHRICHTUNGSÄNDERUNG

ABFLUSS-STOPPER

Siebkorb aus Edelstahl

Premium-Edelstahl-Stopper mit poliertem Chromdeckel

Siebkorb aus Edelstahl

Premium-Edelstahl-Stopper mit poliertem Chromdeckel

LEICHT ZU REINIGENDER SPRITZSCHUTZ

Antimikrobiell, abnehmbar

Antimikrobiell, abnehmbar

Antimikrobiell, abnehmbar    

Antimikrobiell, abnehmbar

FASSUNGSVERMÖGEN ZERKLEINERUNGSKAMMER

1 005 ml

1 005 ml

1 180 ml

1 180 ml

LEISTUNG

0,75 PS

0,75 PS

0,75 PS

0,75 PS

GARANTIE

4 Jahre

7 Jahre

5 Jahre

8 Jahre

ONLINE ERHÄLTLICH INKLUSIVE INSTALLATION


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.