Bild von filters-c011

Nur echte InSinkErator Filter sind mit unseren Wasserhähnen kompatibel

Unsere Heißwasserbereiter sind für den Betrieb mit Originalfiltern von InSinkErator ausgelegt.

Die Wasserfilter InSinkErator F-701r und F-201r sind speziell für die Verwendung mit Wasser konzipiert, das Temperaturen von bis zu 99 °C erreicht. Das passt ideal zu unserem NeoTank, der mit einem digitalen Thermostat ausgestattet ist, mit dem der Benutzer die Temperatur im Tank von 88 °C bis 99 °C regeln kann.

Dadurch können die Filter selbst bei so hohen Temperaturen Verunreinigungen reduzieren, während viele „kompatible“ Filter nur bei Temperaturen bis zu 80 °C funktionieren. Dadurch erhalten Sie Wasser mit besserem Geschmack und verringern auch das Risiko, dass sich Verunreinigungen in Ihrem InSinkErator Heißwassertank befinden.


Read More...
Nur echte InSinkErator Filter sind mit unseren Wasserhähnen kompatibel
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.