Entsorger Druckknopf

Sicher und benutzerfreundlich

Bei der Entwicklung der Serie M Entsorger wurde besonderer Wert auf Sicherheit gelegt. Die Schauergeschichten, die Sie im Fernsehen gesehen haben, sind frei erfunden. Es gibt keine Klingen oder Messer in unseren Entsorgern für Lebensmittelabfälle. Sie können also beruhigt sein, dass Ihre Finger absolut sicher sind.

Der Gebrauch eines Entsorgers der Serie M könnte nicht einfacher sein. Lassen Sie als erstes immer etwas kaltes Wasser laufen. Das hilft dabei, die Lebensmittelabfälle zu verfestigen, damit diese leicht durch Ihr Abflussrohr weggespült werden können. Schalten Sie anschließend den Entsorger ein und schieben Sie langsam die Essensreste hinein ohne ihn zu überladen (bitte beachten Sie, je größer die Zerkleinerungskammer Ihres Entsorgers ist, desto mehr Lebensmittel kann er auf einmal verarbeiten). Warten Sie, bis das Mahlgeräusch aufhört, schalten Sie dann Ihren Entsorger aus und lassen Sie das kalte Wasser noch zehn Sekunden weiter laufen.


Read More...
Sicher und benutzerfreundlich

Zerkleinert fast alle Lebensmittel in Sekunden

Die Serie M kann die meisten Lebensmittelabfälle zerkleinern, sogar Hühnerknochen. Jedoch wird empfohlen, holzige und faserige Materialien wie Bananenschalen nur mit einem Evolution Entsorger zu beseitigen.

In Ihrer Küche gibt es daher keine Unordnung, übel riechende Abfallbehälter, Insekten oder Bakterien durch verfaulende Lebensmittelabfälle mehr.

Read More...
Zerkleinert fast alle Lebensmittel in Sekunden
Model66

Keine Lebensmittelabfälle mehr auf Mülldeponien

Wussten Sie, dass in Großbritannien über 7,3 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle jährlich auf Mülldeponien landen? Dort entwickeln sie gefährliche Treibhausgase, die unsere Umwelt schädigen.

Die Realität ist, dass ein großer Anteil der Bevölkerung immer noch nicht seine Lebensmittelabfälle trennt. Doch mit einem Entsorger der Serie M kann es so viel einfacher sein. Entsorgen Sie Ihre Lebensmittelabfälle einfach im Spülbecken und staunen Sie, wie sie in wenigen Sekunden weggespült werden. Ihre Lebensmittelabfälle werden direkt zu einer Abwasseraufbereitungsanlage abtransportiert, wo aus ihnen wertvolles Biogas und andere wichtige Bodenverbesserer gewonnen werden können, statt auf Deponien zu verfaulen.

Vergleich Entsorger Serie M

              Modell 46 Modell 56 Modell 66
GEEIGNET FÜR

Kleine Haushalte

Mittlere Haushalte

Große Haushalte

MEHRFACH ZERKLEINERN

1-stufig

1-stufig

1-stufig

SCHALLPEGEL

Standard

Leise

Leise

INTEGRIERTER LUFTSCHALTER

 ✘

 ✔

 ✔

POWER-BOOST-SCHALTUNG

AUTOMATISCHE DREHRICHTUNGSÄNDERUNG

ABFLUSS-STOPPER

Plastik

Plastik

Edelstahl, einteilig

LEICHT ZU REINIGENDER SPRITZSCHUTZ

Permanent

Abnehmbar

Abnehmbar

FASSUNGSVERMÖGEN ZERKLEINERUNGSKAMMER

980 ml

980 ml

980 ml

LEISTUNG

0,55 PS

0,55 PS

0,75 PS

GARANTIE

2 Jahre

3 Jahre

4 Jahre

ONLINE ERHÄLTLICH INKLUSIVE INSTALLATION


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.