3N1 J Heißwasser, Kombi-Mischbatterie

Exklusiv bei Premium-Küchenstudios im Rahmen der Showroom-Kollektion: Der 3N1 in J-Form spendet normal warmes und kaltes Wasser sowie gefiltertes bis zu 99 °C heißes Wasser

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon

Merkmale

  • Heißes gefiltertes Wasser
  • Normales Warm- und Kaltwasser
  • Zeitgenössisches italienisches Premium-Design
  • NeoTank mit einstellbarem Digital-Thermostat, mit dem Sie eine bevorzugte Temperatur zwischen 88 und 99 °C festlegen können
  • Heißwasserfluss stoppt sofort, wenn Sie den Hebel loslassen
  • Weicher, flächiger Strom
  • 5 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile der Mischbatterie und Arbeitslohn
  • 2 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile des NeoTank und Arbeitslohn
  • Erhältlich in Chrom, gebürstetem Stahl und Roségold
  • Available in chrome, brushed steel, rose gold or black velvet
Erforderlicher Lochdurchmesser
35 bis 38 mm
Installations-Kit
Vollständig
Fassungsvermögen
Edelstahltank mit 2,5 Litern
Erforderlicher Versorgungsdruck (kalt)
1,7–8,6 bar (172–862 kPa) (25–125 psi)
Erforderlicher Versorgungsdruck (heiß)
0,5 bar (50 kPa) (7 psi)

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.