3N1 Heißwasser, Kombi-Mischbatterie

Der 3N1 Heißwasserbereiter ersetzt Ihre normale Mischbatterie und sorgt für gefiltertes heißes Wasser sowie normales Kalt- und Warmwasser – perfekt für den täglichen Gebrauch in der Küche.

Machen Sie es sich bequem – der 3N1 erledigt den Rest
Die Küche ist heute der Mittelpunkt in Ihrem Zuhause. Wir brauchen immer mehr Platz, daher kommt es nie ungelegen, wenn wir das Kochen leichter machen und mehr Arbeitsfläche gewinnen können.

Ein heißes Tässchen Tee, Kaffee oder Kakao ist etwas Wunderbares. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs: Die Einsatzmöglichkeiten für den 3N1 Heißwasserbereiter sind vielfältig

Wenn Sie ihn haben, möchten Sie ihn nicht mehr missen. Keine Wasserkocher, keine Kabel, kein Chaos. Einfach nur heißes Wasser, direkt aus dem Hahn.

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon
Select an option to see availability

Merkmale

  • Heißes gefiltertes Wasser
  • Normales Warm- und Kaltwasser
  • Zeitgenössisches italienisches Premium-Design
  • NeoTank mit einstellbarem Digital-Thermostat, mit dem Sie eine bevorzugte Temperatur zwischen 88 und 99°C festlegen können
  • Heißwasserfluss stoppt sofort, wenn Sie den Hebel loslassen
  • Zeitgenössisches italienisches Premium-Design
  • Weicher, flächiger Strom
  • 5 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile der Mischbatterie und Arbeitslohn
  • 2 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile des NeoTank und Arbeitslohn
  • Erhältlich in Chrom, gebürstetem Stahl und Anthrazit
Erforderlicher Lochdurchmesser
35 bis 38 mm
Höhe der Mischbatterie
300 mm
Installations-Kit
Vollständig
Fassungsvermögen
Edelstahltank mit 2,5 Litern
Erforderlicher Versorgungsdruck (kalt)
1,7–8,6 bar (172–862 kPa) (25–125 psi)
Erforderlicher Versorgungsdruck (heiß)
0,5 bar (50 kPa) (7 psi)
Erforderlicher Lochdurchmesser
35 bis 38 mm

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.