F-701R Wasserfilter (Doppelpack)

Exklusives Design für das Heißwasser-System von InSinkErator® UK – unsere herausragenden Filter reinigen das Wasser so, wie Sie es sich wünschen

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon

Merkmale

  • Leichter Wechsel
  • Hemmt Kalkbildung in Heißwasseranwendungen
  • Unterstützt die Leistungsmerkmale Ihres InSinkErator Heißwassertanks
  • Beseitigt bis zu 99 % der Bakterien
  • Hemmt Kalkbildung in Heißwasseranwendungen
  • Verkauf in Doppelpack
  • Max flowrate: 0.75 gpm
  • Max Length: 10.4 inches
  • Pressure Range: 30-125 psi
  • Max Diameter: 3.2 inches
Litre Capacity
454 litres
Design Pressure
125 psi @ 100°F (861.8 kPa @ 37.8°C)
Clean Pressure Drop
approx. 10 psid @ 0.75 gpm (68.9 kPa @ 2.8 lpm)

Dokumentation und Zeichnungen

Bewertungen/Q&A

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.