Wir haben einen handlichen Seifenspender entwickelt, der unsere Showroom-Kollektion ergänzt. Gemäß unserem Bestreben das Leben in der Küche praktischer und hygienischer zu machen, integriert sich der neue Seifenspender perfekt in unser Sortiment der Heißwasserhähne.

Der neue Seifenspender mit seinem klaren und sauberen Design ist nicht nur hochwertig und solide, sondern lässt sich auch kinderleicht anbringen und installieren. Er wird mit einem großzügigen Behälter für Flüssigseife, einem Sockel und einem Pumpkopf geliefert. Dabei können Sie aus sechs Designs wählen: Chrom, Gebürsteter Stahl, Gebürstet golden, Roségold, Seidenschwarz und Satinierter Schwarznickel.

InSinkErator präsentiert Seifenspender

„Es ist so ein handliches Produkt für Händler. Seife ist unverzichtbar bei den täglichen Handgriffen an der Küchenspüle. Unser neuer Seifenspender sorgt sofort für Ordnung in diesem Bereich. Dieses passende Accessoire ist die perfekte Ergänzung in der Verkaufsstelle und die optimale Vervollständigung unseres gesamten Sortiments von Heißwasserhähnen“, so Marco Pastore, Produktmanager Europa und Russland InSinkErator®.

Außerdem ist der Seifenspender nicht nur das perfekte Zubehör für Ihre Küche, sondern auch ideal, wenn Sie eine Bohrung in der Arbeitsplatte füllen müssen, nachdem Sie von einem separaten Heißwasserhahn von InSinkErator® auf eines unserer All-in-one-Modelle umgestiegen sind.

Die wichtigsten Vorteile des neuen InSinkErator ® Seifenspenders:

  • Perfekt nach dem Ausbau eines separaten Heißwasserhahns und wenn ein Loch von einer vorherigen Armatur zurückgeblieben ist
  • Sorgt für Ordnung rund um das Spülbecken in der Küche
  • Hygienisch und benutzerfreundlich
  • Praktischer und einfach nachzufüllender Behälter mit 300 ml
  • Dosiert Ihre Lieblingsflüssigseife, während er Ihren Küchenstil ergänzt
  • Premium-Design passend zum InSinkErator ® Sortiment von Heißwasserbereitern und Mischbatterien
  • Erhältlich in sechs Ausführungen
  • Zwei Jahre volle Garantie, damit Sie sich um nichts sorgen müssen
  • Abmessungen:
    • Höhe des Spenders ab Arbeitsfläche: 80 mm
    • Erforderlicher Durchmesser der Bohrung: 24 bis 27 mm
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.