Пневматический выключатель создан не для всех пользователей.

Использование устройства для измельчения пищевых отходов с пневматическим выключателем – не для всех пользователей. Для тех, кого привлекает дополнительная гарантия работы в закрытой камере, идеально подходит комплект управления с пробкой.

Вместо включения измельчителя нажатием пневматического выключателя вы просто закрываете пробку с магнитным пусковым выключателем, и измельчитель будет работать только при закрытой пробке.

Идеально подходит для семей, уделяющих внимание технике безопасности, или для тех, кто предпочитает традиционное включение при закрытой пробке.

Read More...
Пневматический выключатель создан не для всех пользователей.
Комплект управления с пробкой

Предназначен для очень толстых сливов из раковин.

У каждой кухонной раковины есть свои особенности. Некоторые выполнены из разных материалов, некоторые глубже, чем другие, а некоторые даже имеют полуторные чаши.

Фланец расширения слива идеально подходит для очень толстых раковин (толщиной от 20 мм до 38 мм), не поддерживающих стандартный фланец слива.

 

Read More...
Предназначен для очень толстых сливов из раковин.
Фланец расширения слива

Удобно и стильно для любой кухни.

Пневматический выключатель InSinkErator – это самый популярный метод включения измельчителя пищевых отходов. Кнопка пневматического выключателя расположена рядом с вашей кухонной раковиной и использует для включения измельчителя давление воздуха.

Пневматические выключатели доступны в широком ассортименте отделок, от обычного полированного до красивого матового черного хрома, поэтому вы обязательно найдете идеальный стиль для своей кухни. 

Read More...
Удобно и стильно для любой кухни.
Черный пневматический выключатель
Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.