Пневмовыключатель для измельчителя пищевых отходов InSinkErator® UK 46 с полированной кнопкой в отделке «хром» или «матовая сталь». (Диаметр выреза под кнопку 33 мм)
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.