Без сомнения, кран для мгновенного получения горячей воды InSinkErator является важным дополнением к вашей кухне. Возможно, вы уже расстались с чайником, распределяя мгновенно получаемую горячую воду с использованием крана горячей воды для чая, кофе и других напитков, а также для овощей и макарон.

Вам нужно убедиться, что с помощью резервуара для горячей воды InSinkErator вода всегда нагревается до оптимальной температуры. Мы предлагаем идеальную замену существующей установки, с быстрым и простым монтажом. Просто отсоедините действующий резервуар, подключите новый и подсоедините трубы.

Совместимый со всеми кранами InSinkErator для горячей воды, плоский и компактный резервуар точно встанет под вашу кухонную раковину. Водогрейный котел, изготовленный из высококачественной нержавеющей стали, вмещает максимум 2,5 литра. Регулировка температуры от 71 °C до 99 °C обеспечивается термостатом с сенсорным экраном, а специальная конструкция позволяет осуществлять процесс нагрева практически бесшумно.

Уверенность в выборе резервуара поддерживается двухлетней гарантией качества.

Обеспечивает температуру в баке с горячей водой до 99 °C

Резервуар NeoTank InSinkErator выводит горячее водоснабжение на новый уровень. Разработанный и изготовленный командой наших специалистов в США, этот резервуар с горячей водой для жилых помещений – самый эффективный на сегодняшний день.

Резервуар NeoTank оснащен регулируемым цифровым термостатом, позволяющим устанавливать температуру в баке до 99 °C и вмещающим 2,5 литра воды, что обеспечивает наличие горячей воды по требованию в среднем доме.


Read More...
Обеспечивает температуру в баке с горячей водой до 99 °C
tank-under-sink-c011

Настало время завершить комплект.

Когда речь идет о кухне, кто-то может сказать, что это сердце вашего дома. На кухне все имеет свое место, от смесителей до кранов с горячей водой, и здесь следует придерживаться понятной темы или стиля.

Благодаря удобному поворотному рычагу и элегантному современному дизайну, дополняющему наши краны мгновенного получения горячей воды серии 3300, смеситель Matching Mixer – это последний штрих к вашей раковине.

Read More...
Настало время завершить комплект.
matching-tap-c011
Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.