C010_ISE_DisposerFamily_All_600

Профессиональные измельчители для сложных задач

Ни для кого не секрет, что продукция InSinkErator помогает пищевой промышленности быть более эффективной и экологически чистой в течение более шести десятилетий - с конструктивными решениями, созданными  специально для рынка общественного питания. От магазинов до школ, от отелей до больниц, наши професссиональные измельчители пищевых продуктов, системы сокращения пищевых отходов и смесители горячей воды являются выбором номер один.

Read More...
Профессиональные измельчители для сложных задач

LC-50

Полупрофессиональный измельчитель пищевых отходов InSinkErator ISE LC 50-13 применяется на предприятиях общественного питания, в детских садах, школах, больницах и других заведениях с численностью посетителей не более 75 человек в час. Для более качественного удаления мусора вода подводится непосредственно в изделие. Шумопонижающая система Quiet Plus® снабжена двойной шумозащитной оболочкой и увеличенным шумопоглощающим кожухом для повышения комфорта использования. Большой объем дробильной камеры позволяет сократить время утилизации и потребление электроэнергии.

Read More...
LC-50
Изображение 1-C028_ISE_LC-50_450

SS-300

Самая доступная модель большой мощности, готова к измельчению пищевых отходов для 750 человек, с мощным 3 HP двигателем. Как и все измельчители InSinkErator® для общественного питания, он обеспечивает высокую производительность, тихую работу, максимальную энергоэффективность и долгий срок службы.

Read More...
SS-300
ss-300

SS-100

Эта модель небольшой мощности имеет мощный двигатель 1 HP для обслуживания проходимости более чем 100 человек за обед. Как и все профессиональные измельчители InSinkErator, он обеспечивает высокую производительность, тихую работу, максимальную энергоэффективность и долгий срок службы. Предназначен для непрерывной работы в таких местах, как рестораны и другие общественные места.

Read More...
SS-100
ss-100
Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.