Удлиненный фланец нужен для раковин толщиной от ¾" до 1¾". Полированная поверхность этого фланца из нержавеющей стали подойдет для большинства раковин из нержавеющей стали.
Создан для раковин большей толщины, от 19 до 44,45 мм из упрочненной нержавеющей стали.
Документация и чертежи
1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.