GN1100-kraan voor stomend heet water

De GN1100 levert stomend heet water met het aanraken van een hendel. Ideaal voor het zetten van thee, bereiden van pasta, blancheren van groente, de afwas doen — en talloze andere gebruiksvormen.

Read more...
Price Not Available
Success Icon

Features

  • Gloeiend heet gefilterd water
  • NeoTank met verstelbare digitale thermostaat waarmee u uw gewenste temperatuur kunt instellen tussen 88°C en 99°C
  • Filter eenvoudig te vervangen
  • De toevoer van heet water wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de hendel wordt losgelaten
  • Beperkte garantie van 2 jaar op onderdelen en arbeid
  • Verkrijgbaar in chroom of geborsteld staal

Specifications

Vereiste diameter van opening
35 mm - 38 mm
Installatieset
Compleet
Capaciteit
Roestvrij stalen tank van 2,5 liter
Toevoerdruk
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)

Documents & Drawings

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.