3N1 J gecombineerde hoofdkraan voor stomend heet water

De J-vorm van de 3N1, exclusief verkrijgbaar bij premium keukenverkopers als onderdeel van de Showroomcollectie, levert normaal warm, koud en gefilterd gloeiend heet water tot 99 graden Celsius.

Read more...
Price Not Available
Success Icon

Features

  • Stomend heet gefilterd water
  • Normaal warm en koud water
  • Hoogwaardig eigentijds Italiaans ontwerp
  • NeoTank met verstelbare digitale thermostaat waarmee u uw gewenste temperatuur kunt instellen tussen 88 °C en 99°C
  • De hendel voor heet water wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de hendel wordt losgelaten
  • Premium contemporary Italian design
  • Soepele laminaire stroom
  • Garantie van 5 jaar op kraanonderdelen en arbeid
  • Beperkte garantie van 2 jaar op NeoTank-onderdelen en arbeid
  • Verkrijgbaar in chroom, geborsteld staal of roségoud

Specifications

Vereiste diameter van opening
35 mm - 38 mm
Installatieset
Compleet
Capaciteit
Roestvrij stalen tank van 2,5 liter
Vereiste toevoerdruk (koud)
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)
Vereiste toevoerdruk (warm)
50 kPa (0,5 bar) (7 psi)

Documents & Drawings

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.