Dissipatore di rifiuti alimentari Evolution 250 Premium, 0,75 HP

InSinkErator

Dissipatore di rifiuti alimentari Evolution 250 Premium, 0,75 HP

Evolution 250 è disponibile in esclusiva negli showroom di cucine
Disponibile in esclusiva da rivenditori di cucine di qualità quale parte della Showroom Collection, Evolution 250 è realizzato con materiali di alta qualità che lo rendono il dissipatore più silenzioso e più potente della nostra gamma.

Invece di finire in discarica, i rifiuti alimentari sono sminuzzati dalle nostre unità di smaltimento dei rifiuti alimentari in particelle minuscole che vengono trasportate attraverso l’impianto idraulico all’impianto di trattamento delle acque di scarico dove possono produrre prezioso biogas. I dissipatori di rifiuti alimentari rappresentano una scelta responsabile e una volta che avrai un Evolution 250 ti chiederai come sei riuscito a farne a meno.

Funzionalità

  • Accessorio di interruttore pneumatico integrato per facile installazione e maggiore comodità
  • Il circuito di aumento della potenza con microprocessore incrementa la coppia per gli alimenti più difficili da sminuzzare
  • La camera di triturazione in acciaio inossidabile (1,005ml) e gli elementi di triturazione in acciaio inossidabile superiore funzionano su qualsiasi rifiuto
  • Cestello e tappo del filtro in acciaio inossidabile
  • Tritura la maggior parte dei tipi di cibo
  • 0.75hp
  • Prodotto negli Stati Uniti
  • Rivestimento esterno nero di qualità
  • Tecnologia Evolution-Quiet
  • Azione Auto-reverse per durata estesa e funzionamento senza problemi
Tipo di alimentazione
Continua
Motore
Monofase
Tempo nominale
Intermittente
Lubrificazione
Cuscinetti superiore e inferiore lubrificati permanentemente
Peso di spedizione (circa)
11,6 kg
Altezza complessiva
344 mm
Tecnologia di dissipazione
Tecnologia di dissipazione a tre fasi
Capacità camera di triturazione
1.180 ml
Consumo di acqua medio
Circa 5,0 l a persona, al giorno
Consumo elettrico medio
2-3 KWH all’anno
Collegamento di scarico
1-1/2" (3,81 cm)
Collegamento allo scarico della lavastoviglie

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.