¿Cómo limpio mi triturador de desperdicios de alimentos?

Los trituradores de desperdicios de alimentos son electrodomésticos con muy poco mantenimiento. No obstante, si siente olores que provienen del triturador, suele ser una señal de acumulación de alimentos.

Con el paso del tiempo, las partículas de desperdicios de alimentos se pueden acumular dentro de la cámara trituradora y el deflector del fregadero. 

Para limpiar el triturador, siga estos pasos sencillos:

  1. Apague el triturador
  2. Quite el deflector del fregadero y limpie la parte inferior del mismo con un estropajo.
  3. Vuelva a poner el deflector en el fregadero
  4. Encienda el triturador y haga correr un chorro medio de agua fría
  5. Coloque cubos de hielo mezclados con rodajas de limón/lima en el triturador para refrescarlo.
Active JavaScript para usar este sitio web.