Dispensador combinado de agua a punto de ebullición 3N1

El grifo de agua caliente 3N1 reemplaza su grifo mezclador principal y dispensa agua filtrada a punto de ebullición al instante así como agua caliente y fría normal, perfecta para una diversidad de usos en la cocina.

Relájese y deje que el 3N1 haga el trabajo
La cocina moderna es el corazón del hogar. Con el espacio en constante demanda, todos necesitamos formas inteligentes de simplificar las tareas de cocinado y despejar la cocina.

Siempre es agradable tomar un café, té instantáneo o cualquier otra bebida caliente. Sin embargo, eso es solamente la punta del iceberg en lo que respecta a la cantidad de usos que encontrará para su dispensador de agua a punto de ebullición 3N1

Una vez que tenga uno, se preguntará cómo pudo vivir sin él. Sin teteras, sin cables ni desorden. Obtenga agua a punto de ebullición al instante con solo accionar una palanca.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon

Características

  • Agua filtrada a punto de ebullición
  • Agua caliente y fría normal
  • Diseño italiano contemporáneo de primera calidad
  • NeoTank con termostato digital ajustable que le permite establecer su temperatura preferida entre 88 °C y 99 °C
  • La palanca de agua caliente se desconecta automáticamente al soltarla
  • Diseño italiano contemporáneo de primera calidad
  • Flujo laminar uniforme
  • Garantía limitada de mano de obra y repuestos del grifo durante 5 años
  • Garantía limitada de mano de obra y repuestos de NeoTank durante 2 años
  • Disponible en cromo, acero satinadoo antracita
Diámetro del orificio necesario
35 mm - 38 mm
Altura del grifo
300 mm
Kit de instalación
Completo
Capacidad
Depósito de acero inoxidable de 2,5 litros
Presión de suministro necesaria (fría)
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)
Presión de suministro necesaria (caliente)
50 kPa (0,5 bar) (7 psi)
Diámetro del orificio necesario
35 mm - 38 mm

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.